Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்ஹைட்ராலிக்ஸ்பொது ஹைட்ராலிக்ஸ் பழுது மற்றும் சேவை கருவிகள்361-2513: கிட், ஹைட்ராலிக் லைன்ஸ்
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்ஹைட்ராலிக்ஸ்பொது ஹைட்ராலிக்ஸ் பழுது மற்றும் சேவை கருவிகள்361-2513: கிட், ஹைட்ராலிக் லைன்ஸ்
361-2513: கிட், ஹைட்ராலிக் லைன்ஸ்

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
361-2513: கிட், ஹைட்ராலிக் லைன்ஸ்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
சேர்த்துள்ள உருப்படிகள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

196-9994: யூனியன் AS
196-9994: யூனியன் ASஅளவு: 1
195-3064: ஃப்ளேஞ்ச்-SUPPL
195-3064: ஃப்ளேஞ்ச்-SUPPLஅளவு: 1
323-6157: நிரந்தரமான கப்ளிங்
323-6157: நிரந்தரமான கப்ளிங்அளவு: 2
369-3406: XT-6 ES
369-3406: XT-6 ESஅளவு: 1
350-8418: Harness Assembly
350-8418: Harness Assemblyஅளவு: 1
363-1190: Hose Assembly
363-1190: Hose Assemblyஅளவு: 4
356-9161: தாங்கி AS
356-9161: தாங்கி ASஅளவு: 1
164-5570: UNION AS
164-5570: UNION ASஅளவு: 1
4V-0611: 19.00மிமீ குறைந்தபட்ச உள் விட்டம் கொண்ட டபுள் கிளாம்ப்
4V-0611: 19.00மிமீ குறைந்தபட்ச உள் விட்டம் கொண்ட டபுள் கிளாம்ப்அளவு: 8
9X-8257: 17.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்
9X-8257: 17.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்அளவு: 2
6V-8397: 12.83 மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஹைட்ராலிக் O-ரிங் ஃபேஸ் சீல்
6V-8397: 12.83 மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஹைட்ராலிக் O-ரிங் ஃபேஸ் சீல்அளவு: 5
8T-4136: M10-1.5 x 25 மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4136: M10-1.5 x 25 மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 6
7K-1181: 387.00மிமீ நீள கேபிள் ஸ்ட்ராப்
7K-1181: 387.00மிமீ நீள கேபிள் ஸ்ட்ராப்அளவு: 27
8T-8737: 16மிமீ நீள ப்ளக் சீல்
8T-8737: 16மிமீ நீள ப்ளக் சீல்அளவு: 2
9X-8256: 2மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
9X-8256: 2மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்அளவு: 4
8T-4173: M16-2 x 110 மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4173: M16-2 x 110 மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 4
3E-3364: RECEPTACLE A
3E-3364: RECEPTACLE Aஅளவு: 2
149-5050: 24 வோல்ட் ஸ்மார்ட் பூம் ரிலே
149-5050: 24 வோல்ட் ஸ்மார்ட் பூம் ரிலேஅளவு: 4
6V-8994: 53.00 மிமீ நீள நேரான அடாப்டர்
6V-8994: 53.00 மிமீ நீள நேரான அடாப்டர்அளவு: 2
133-2116: பிளாக்
133-2116: பிளாக்அளவு: 1
202-0691: 6.4mm தடிமன் பல்க்ஹெட் கோணம்
202-0691: 6.4mm தடிமன் பல்க்ஹெட் கோணம்அளவு: 2
4V-0969: 70மிமீ நீள ஹைட்ராலிக் ரீடெயினர் பிளேட்
4V-0969: 70மிமீ நீள ஹைட்ராலிக் ரீடெயினர் பிளேட்அளவு: 4
4V-0612: பிளேட்
4V-0612: பிளேட்அளவு: 4
1B-9575: 44.45 மிமீ ஷாஃப்ட் நீளம் கொண்ட வெளிப்புற அறுங்கோண எஃகு போல்ட்
1B-9575: 44.45 மிமீ ஷாஃப்ட் நீளம் கொண்ட வெளிப்புற அறுங்கோண எஃகு போல்ட்அளவு: 4
6V-9168: 11/16" அறுங்கோண நட்
6V-9168: 11/16" அறுங்கோண நட்அளவு: 2
8T-4648: M12-1.75 x 70மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4648: M12-1.75 x 70மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 2
8T-4224: 8.8 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
8T-4224: 8.8 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்அளவு: 2
8T-4122: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
8T-4122: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்அளவு: 4
8T-4121: 11 மிமீ உள் விட்டம் கொண்டவாஷர்
8T-4121: 11 மிமீ உள் விட்டம் கொண்டவாஷர்அளவு: 7
8T-4189: M8X1.25 த்ரெட் கொண்ட ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4189: M8X1.25 த்ரெட் கொண்ட ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 2
5C-9553: M6-1 x 16மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
5C-9553: M6-1 x 16மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 2
4J-0524: சீல் O-ரிங்
4J-0524: சீல் O-ரிங்அளவு: 1
54-இல் 1 முதல் 32 வரை காட்டுகிறதுமேலும் ஏற்று
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 361-2513-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
குறிப்புகள்: இந்த இணைப்பு பின்-ஆன் ஸ்டைல் கப்ளரைப் பயன்படுத்துகிறது. வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் உபகரணங்களில் கப்ளரின் பொருந்தக்கூடிய தன்மையைச் சரிபார்க்கவும்.
Material: Alloy Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 361-2513-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

அகழ் எந்திரம்

390D L

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது