Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης υδραυλικού συστήματος361-2513: ΚΙΤ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης υδραυλικού συστήματος361-2513: ΚΙΤ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
361-2513: ΚΙΤ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Μάρκα: Cat

fallback-image
361-2513: ΚΙΤ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

133-2116: ΜΠΛΟΚ
133-2116: ΜΠΛΟΚΠοσότητα: 1
202-0691: Γωνία διαφράγματος πάχους 6,4 mm
202-0691: Γωνία διαφράγματος πάχους 6,4 mmΠοσότητα: 2
4V-0969: Υδραυλική πλάκα συγκράτησης μήκους 70 mm
4V-0969: Υδραυλική πλάκα συγκράτησης μήκους 70 mmΠοσότητα: 4
4V-0612: ΠΛΑΚΑ
4V-0612: ΠΛΑΚΑΠοσότητα: 4
4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 1
333-4609: Οβάλ δακτύλιος δύο διαμπερών οπών
333-4609: Οβάλ δακτύλιος δύο διαμπερών οπώνΠοσότητα: 6
1B-9575: 44,45 mm Μήκος άξονα Εξωτερικό εξαγωνικό χαλύβδινο μπουλόνι
1B-9575: 44,45 mm Μήκος άξονα Εξωτερικό εξαγωνικό χαλύβδινο μπουλόνιΠοσότητα: 4
6V-9168: Εξαγωνικό παξιμάδι 11/16
6V-9168: Εξαγωνικό παξιμάδι 11/16Ποσότητα: 2
275-1442: Εσωτερική διάμετρος κάτω κλιπ 27,00mm
275-1442: Εσωτερική διάμετρος κάτω κλιπ 27,00mmΠοσότητα: 6
3G-8057: Μισό κλιπ μονού σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 40,00 mm
3G-8057: Μισό κλιπ μονού σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 40,00 mmΠοσότητα: 1
5C-9553: M6-1 x 16 mm βίδα με εξαγωνική κεφαλή
5C-9553: M6-1 x 16 mm βίδα με εξαγωνική κεφαλήΠοσότητα: 2
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 7
8T-4122: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm
8T-4122: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mmΠοσότητα: 4
8T-4189: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
8T-4189: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25Ποσότητα: 2
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 2
8T-4648: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 70mm
8T-4648: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 70mmΠοσότητα: 2
323-6167: Μόνιμη σύνδεση
323-6167: Μόνιμη σύνδεσηΠοσότητα: 2
363-1189: Control Valve Group - F
363-1189: Control Valve Group - FΠοσότητα: 1
363-1191: Pilot Hose
363-1191: Pilot HoseΠοσότητα: 1
337-2746: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
337-2746: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣΠοσότητα: 1
356-9175: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
356-9175: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣΠοσότητα: 1
381-7606: Cab Wiring Group
381-7606: Cab Wiring GroupΠοσότητα: 1
118-4977: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M16-2 x 65 mm
118-4977: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M16-2 x 65 mmΠοσότητα: 2
1P-3705: Ελαστικό ορθογώνιο παρέμβυσμα 44,70 mm
1P-3705: Ελαστικό ορθογώνιο παρέμβυσμα 44,70 mmΠοσότητα: 1
148-8367: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
148-8367: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑΠοσότητα: 1
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mmΠοσότητα: 1
123-4750: Βαλβίδας αντεπιστροφής με φόρτιση ελατηρίου
123-4750: Βαλβίδας αντεπιστροφής με φόρτιση ελατηρίουΠοσότητα: 1
148-8433: ADAPTER AS-T
148-8433: ADAPTER AS-TΠοσότητα: 1
275-1443: Εσωτερική διάμετρος άνω κλιπ 27,00mm
275-1443: Εσωτερική διάμετρος άνω κλιπ 27,00mmΠοσότητα: 6
3G-8054: Κλιπ μονού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 40,00 mm
3G-8054: Κλιπ μονού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 40,00 mmΠοσότητα: 1
3G-8047: Διπλός δακτύλιος από καουτσούκ καλωδίωσης υδραυλικού εύκαμπτου σωλήνα
3G-8047: Διπλός δακτύλιος από καουτσούκ καλωδίωσης υδραυλικού εύκαμπτου σωλήναΠοσότητα: 1
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 4
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 54Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 361-2513
Σημειώσεις: Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιεί έναν σύνδεσμο τύπου με πείρους (pin on). Ελέγξτε τη συμβατότητα του συνδέσμου στον εξοπλισμό σας πριν από την αγορά.
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 361-2513

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

390D L

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε