Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்மற்ற சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்
முகப்பு
எலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்மற்ற சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்

Cat® ப்ளஞ்சர் சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி (பொதுவாக திறந்தநிலை)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்
3T-3132: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-புஷ்

Cat® ப்ளஞ்சர் சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி (பொதுவாக திறந்தநிலை)

பிராண்ட்: Cat

இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
இது பொருந்துமா?இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
உபகரணங்களைச் சேர்
இது பொருந்துமா அல்லது பழுதுபார்க்க வேண்டுமா? இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
அடிக்கடிச் சேர்த்து வாங்கியவை
3T-31323T-3132
155-2270155-2270
6V-83976V-8397
எல்லாப் பாகங்களையும் காட்டு
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
3T-3132-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 3T-3132-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
விட்டம் (மிமீ): 28.95
நீளம் (மிமீ): 65.52
வெப்பநிலை (°C): -40° to 85°
விட்டம் (அங்): 1.139
நீளம் (அங்): 2.579
த்ரெட் அளவு (அங்): 3/4-32
வெப்பநிலை (°F): -40° to 185°
மேலும் காட்டு
பாக எண் 3T-3132-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

சேலஞ்சர்

65B 65 75

வீல் டோசர்

918F 924F 928F 938F

சிறிய ஹைட்ராலிக் அகழ் எந்திரம்

303.5 307-A 302.5 301.8 301.6 301.5 304.5

ரோடு ரீக்ளைமர்

SS-250 RR-250

இணைப்பெட்டி குப்பை ட்ரக்

D20D D250D D400D D25D D25C D350D D350C D35HP D30C D30D D35C D300D D400 D40D

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT18F IT24F IT38F IT28F

மோட்டார் கிரேடர்

12G 120G 160G 140G 16G 130G 14G

அகழ் எந்திரம்

5080 322B L 330 L 345B II 345B L 330-A L 320-A L 325B L 317-A 320-A S 320-A N 375-A L 322B LN 322N 322-A LN 312-A 322 LN 322B 320-A 322 L 317-A N 330B L 330B LN 330-A 307 317 N 320N 325B LN 315-A 320B 330 LN 375-A 320B S 330-A LN 320B N 320B L 350-A L 330B 320 L 322-A L 322-A N

தளவரிசை கம்பேக்டர்

PF-290B

ஆஸ்பால்ட் பேவர்

AP-655C BG555E BG-2255C AP-555E AP-500E BG500E

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

633E II 623E 651E 657E 621E 621S 627E 631E 637E 621E

RIPPER SCARIFIER

16G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்