Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்மற்ற வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்பிற பட்டறை தயாரிப்புகள்459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்மற்ற வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்பிற பட்டறை தயாரிப்புகள்459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar
459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar

Cat® Intake Valve Guide Steel Stop Collar ensures the proper functioning and performance of the engine's intake valves

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar

Cat® Intake Valve Guide Steel Stop Collar ensures the proper functioning and performance of the engine's intake valves

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 459-1076-க்கான விளக்கம்

An Intake Valve Guide Stop Collar helps to fit over the intake valve guide and provides a stop point for the guide during installation, ensuring proper alignment and positioning. The collar is made of durable materials such as steel to withstand the pressure and force applied during the valve guide installation process.

Attributes:
• Helps to ensure precise alignment and positioning of the intake valve guide
• Provide a snug fit and secure hold during installation

Applications:
An Intake Valve Guide Stop Collar is used to ensure the proper alignment and functioning of the intake valve guides, contributing to the overall performance.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 459-1076-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Material: Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Outer Diameter (mm): 30.0
Outer Diameter (in): 1.181
Width (mm): 25.5
Width (in): 1.003
Weight (kg): 0.137
Weight (lb): 0.302
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது