NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புஎஞ்சின்வெளியேற்று அமைப்புகையாளப்படுத்தப்பட்ட பின் அமைப்பு & காம்பொனன்ட்டுகள்ஹெட்டர்கள்462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-
முகப்பு
எஞ்சின்வெளியேற்று அமைப்புகையாளப்படுத்தப்பட்ட பின் அமைப்பு & காம்பொனன்ட்டுகள்ஹெட்டர்கள்
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-

Cat® Diesel Exhaust Fluid Manifold used in Diesel Exhaust Fluid Tank

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-
462-4236: குழாய்த்தொகுதி AS-

Cat® Diesel Exhaust Fluid Manifold used in Diesel Exhaust Fluid Tank

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

The Diesel Exhaust Fluid Manifold is for controlled distribution and injection of fluid into the exhaust system to reduce harmful nitrogen oxide emissions. Positioned inside the Diesel Exhaust Fluid Tank, the manifold is designed to handle the specific flow rates and pressure requirements of the fluid and is equipped with heating elements to prevent freezing in cold climates.

Attributes:
• Designed to resist chemical reactions with the fluid and other external contaminants
• The cover of the Manifold is manufactured using 30% glass-filled nylon for strength and resistance to damage

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Manifold is used for precise regulation of the fluid to improve the quality of exhaust gases for the safety of the environment.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

The Diesel Exhaust Fluid Manifold is for controlled distribution and injection of fluid into the exhaust system to reduce harmful nitrogen oxide emissions. Positioned inside the Diesel Exhaust Fluid Tank, the manifold is designed to handle the specific flow rates and pressure requirements of the fluid and is equipped with heating elements to prevent freezing in cold climates.

Attributes:
• Designed to resist chemical reactions with the fluid and other external contaminants
• The cover of the Manifold is manufactured using 30% glass-filled nylon for strength and resistance to damage

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Manifold is used for precise regulation of the fluid to improve the quality of exhaust gases for the safety of the environment.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Stainless Steel
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Stainless Steel
மேலும் காட்டு

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Road Reclaimer
RM400
Generator
XQ330
Generator Set
C18 GEN SEXQ1140XQ330C18
Power Module
TR43-C18L
Reclaimer Mixer
RM400
Industrial Engine
C9.3BC13C15C18C9.3
Engine
C15C18C13B
Truck
785G785
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Off Highway Truck
785
Engine - Generator Set
3508B
Oem Solutions
3412C
Rotary Cutter
RC20
மேலும் காட்டு
Road Reclaimer
RM400
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
462-4236-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
462-4236-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 462-4236-க்கான விளக்கம்

The Diesel Exhaust Fluid Manifold is for controlled distribution and injection of fluid into the exhaust system to reduce harmful nitrogen oxide emissions. Positioned inside the Diesel Exhaust Fluid Tank, the manifold is designed to handle the specific flow rates and pressure requirements of the fluid and is equipped with heating elements to prevent freezing in cold climates.

Attributes:
• Designed to resist chemical reactions with the fluid and other external contaminants
• The cover of the Manifold is manufactured using 30% glass-filled nylon for strength and resistance to damage

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Manifold is used for precise regulation of the fluid to improve the quality of exhaust gases for the safety of the environment.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 462-4236-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Stainless Steel
மேலும் காட்டு

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

பாக எண் 462-4236-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

GENERATOR

XQ330

GENERATOR SET

C18 GEN SE XQ1140 XQ330 C18

POWER MODULE

TR43-C18L

RECLAIMER MIXER

RM400

ENGINE

C15 C18 C13B

OFF HIGHWAY TRUCK

785

OEM SOLUTIONS

3412C

ROTARY CUTTER

RC20

ROAD RECLAIMER

RM400

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3B C13 C15 C18 C9.3

TRUCK

785G 785

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்