NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைசீல்கள், கேஸ்கெட்கள் & O-வளையங்கள்கேஸ்கட்டுகள்5N-5977: கேஸ்கட்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைசீல்கள், கேஸ்கெட்கள் & O-வளையங்கள்கேஸ்கட்டுகள்
5N-5977: கேஸ்கட்
5N-5977: கேஸ்கட்

Cat® parts 0.8mm thick water pump gaskets used in auxiliary seawater lines, provide reliable solutions that guarantee efficiency and durability for industrial applications.

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
5N-5977: கேஸ்கட்
5N-5977: கேஸ்கட்
5N-5977: கேஸ்கட்
5N-5977: கேஸ்கட்
5N-5977: கேஸ்கட்

Cat® parts 0.8mm thick water pump gaskets used in auxiliary seawater lines, provide reliable solutions that guarantee efficiency and durability for industrial applications.

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

A Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Gaskets are used using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.

Attributes:
• Highly resistant to weathering, including exposure to sunlight, ozone, and other environmental factors
• The manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.

Applications:
A Gasket is used in Auxiliary Sea Water Lines sealing application. These are anti-vibration, packaging, noise and sound reduction.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் அல்லது பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட 1,3-புட்டாடின் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

A Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Gaskets are used using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.

Attributes:
• Highly resistant to weathering, including exposure to sunlight, ozone, and other environmental factors
• The manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.

Applications:
A Gasket is used in Auxiliary Sea Water Lines sealing application. These are anti-vibration, packaging, noise and sound reduction.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் அல்லது பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட 1,3-புட்டாடின் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Gen Set Engine
35123512B35163516B
Generator
SR4
Generator Set
3516B3508B3512B
Marine Auxiliary
3512B3508B3508C3516B3512
Marine Engine
3512C351635123508C3508B3516B3516C3512B
Engine - Industrial
3512B
Engine
3512PETROL3516PETROLEUM
Industrial Engine
35123516
Petroleum Engine
3516B
மேலும் காட்டு
Gen Set Engine
35123512B35163516B
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
5N-5977-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
5N-5977-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 5N-5977-க்கான விளக்கம்

A Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Gaskets are used using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.

Attributes:
• Highly resistant to weathering, including exposure to sunlight, ozone, and other environmental factors
• The manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.

Applications:
A Gasket is used in Auxiliary Sea Water Lines sealing application. These are anti-vibration, packaging, noise and sound reduction.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் அல்லது பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட 1,3-புட்டாடின் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 5N-5977-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
மேலும் காட்டு
பாக எண் 5N-5977-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

GEN SET ENGINE

3512 3512B 3516 3516B

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

3516B 3508B 3512B

MARINE AUXILIARY

3512B 3508B 3508C 3516B 3512

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

ENGINE

3512PETROL 3516PETROLEUM

INDUSTRIAL ENGINE

3512 3516

PETROLEUM ENGINE

3516B

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்