Cat® parts 0.8mm thick water pump gaskets used in auxiliary seawater lines, provide reliable solutions that guarantee efficiency and durability for industrial applications.
מותג: Cat
תמונות מוצר
5N-5977: סתם
Cat® parts 0.8mm thick water pump gaskets used in auxiliary seawater lines, provide reliable solutions that guarantee efficiency and durability for industrial applications.
מותג: Cat
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
A Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Gaskets are used using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.
Attributes: • Highly resistant to weathering, including exposure to sunlight, ozone, and other environmental factors • The manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability • Withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications: A Gasket is used in Auxiliary Sea Water Lines sealing application. These are anti-vibration, packaging, noise and sound reduction.
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל 1,3-בוטדיאן, הידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן ולפגמים מולדים או נזקי רבייה אחרים. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
A Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Gaskets are used using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.
Attributes: • Highly resistant to weathering, including exposure to sunlight, ozone, and other environmental factors • The manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability • Withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications: A Gasket is used in Auxiliary Sea Water Lines sealing application. These are anti-vibration, packaging, noise and sound reduction.
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל 1,3-בוטדיאן, הידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן ולפגמים מולדים או נזקי רבייה אחרים. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרטים
מפרטים
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
Gen Set Engine
35123512B35163516B
Generator
SR4
Generator Set
3516B3508B3512B
Marine Auxiliary
3512B3508B3508C3516B3512
Marine Engine
3512C351635123508C3508B3516B3516C3512B
Engine - Industrial
3512B
Engine
3512PETROL3516PETROLEUM
Industrial Engine
35123516
Petroleum Engine
3516B
הצג עוד
Gen Set Engine
35123512B35163516B
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
דיאגרמת חלקים עבור 5N-5977
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 5N-5977
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 5N-5977
A Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Gaskets are used using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.
Attributes: • Highly resistant to weathering, including exposure to sunlight, ozone, and other environmental factors • The manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability • Withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications: A Gasket is used in Auxiliary Sea Water Lines sealing application. These are anti-vibration, packaging, noise and sound reduction.
הצג עוד
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל 1,3-בוטדיאן, הידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן ולפגמים מולדים או נזקי רבייה אחרים. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרט למק"ט 5N-5977
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 5N-5977
GEN SET ENGINE
3512 3512B 3516 3516B
GENERATOR
SR4
GENERATOR SET
3516B 3508B 3512B
MARINE AUXILIARY
3512B 3508B 3508C 3516B 3512
MARINE ENGINE
3512C 3516 3512 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B
ENGINE - INDUSTRIAL
3512B
ENGINE
3512PETROL 3516PETROLEUM
INDUSTRIAL ENGINE
3512 3516
PETROLEUM ENGINE
3516B
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.