பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

பதிவுசெய்

பாக எண் அல்லது பெயர்
திரும்புமுகப்புஎலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்லைட்கள் & லைட் பாகங்கள்விளக்குகள்561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
திரும்புமுகப்பு
எலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்லைட்கள் & லைட் பாகங்கள்விளக்குகள்
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
Product Images
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்
561-0644: பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்

Cat® ஆம்பர் லெட் பீக்கான் வார்னிங் லாம்ப்

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
561-0644-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 561-0644-க்கான விளக்கம்

Description:
Cat beacons and strobes use light emitting diode light on a rotating base. As with other Cat lights, the beacons and strobes are designed to withstand high-vibration conditions and increase safety or awareness on the work site.

Attributes:
• Signal/warning LED beacon
• Amber color polycarbonate lens
• Magnetic mounting
• Flash Rate: 122 double flashes per minute
• Connector Type: Cigarette Lighter (Power Port) Plug Type B with Adapter
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Excellent visibility in extremely tough conditions
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• High life span
• RoHS compliant
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines.
• Cat lights are adaptable to other machines in your fleet, and can be retrofitted to older machines.

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 561-0644-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்

இணைப்பி வகை: அடாப்டருடன் கூடிய சிகரெட் லைட்டர் (பவர் போர்ட்) ப்ளக் வகை B

விட்டம் (மிமீ): 142.2

உயரம் (மிமீ): 183

லாம்ப் வகை: LED

லென்ஸ் நிறம்: ஆம்பர்

மவுண்டிங் வகை: காந்தம்

மின்னழுத்தம் (வோல்ட்ஸ்): 12-24 DC

ஒயர் நீளம் (மிமீ): 2740

விட்டம் (அங்): 5.6

உயரம் (அங்): 7.2

ஒயர் நீளம் (அங்): 108

Material: Polycarbonate Plastic

மேலும் காட்டு
பாக எண் 561-0644-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

BACKHOE LOADER

444 432

MATERIAL HANDLER

MH3250

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்