இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
95.9 in
Angled Width
78.6 in
Weight
1106.7 lb
Overall Height
31.5 in
Blade Height
31.4 in
Length
49.1 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
1
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
84 in
Angled Width
68.8 in
Weight
1051.6 lb
Overall Height
31.5 in
Blade Height
31.4 in
Length
49.1 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
1
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
120 in
Angled Width
98.3 in
Weight
3062.2 lb
Overall Height
41.9 in
Blade Height
42.2 in
Length
69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Fusion™ Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
7.6 in
Trip Edge Quantity
2
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
144 in
Angled Width
118 in
Weight
3362 lb
Overall Height
41.9 in
Blade Height
42.2 in
Length
69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Fusion™ Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
7.6 in
Trip Edge Quantity
2
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
168 in
Angled Width
137.6 in
Weight
3604.6 lb
Overall Height
41.9 in
Blade Height
42.2 in
Length
69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Fusion™ Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
7.6 in
Trip Edge Quantity
2
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
71.9 in
Angled Width
59 in
Weight
992.1 lb
Overall Height
31.5 in
Blade Height
31.4 in
Length
49.1 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
1
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
108 in
Angled Width
88.5 in
Weight
1161.8 lb
Overall Height
31.5 in
Blade Height
31.4 in
Length
49.1 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
1
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
119.9 in
Angled Width
98.3 in
Weight
1217 lb
Overall Height
31.5 in
Blade Height
31.4 in
Length
49.1 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
2
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
108 in
Angled Width
88.5 in
Weight
1885 lb
Overall Height
41.4 in
Blade Height
35 in
Length
54.5 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
IT Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
7.6 in
Trip Edge Quantity
2
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
120 in
Angled Width
98.3 in
Weight
1988.6 lb
Overall Height
41.4 in
Blade Height
35 in
Length
54.5 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
IT Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
7.6 in
Trip Edge Quantity
2
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat
Width
144 in
Angled Width
118 in
Weight
2180.4 lb
Overall Height
41.4 in
Blade Height
35 in
Length
54.5 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Interface Type
IT Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
7.6 in
Trip Edge Quantity
2
1 - 11 / 11 முடிவுகள்
1 - 11 / 11 முடிவுகள்