Zeppelin Power Norway

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Zeppelin Power Norway
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்வொர்க்ஷாப் பாதுகாப்பு சப்ளைகள்உறிஞ்சிகள் & கசிவு கருவிகள்உறிஞ்சிகள்235-0849: உறிஞ்சும் ரோல்
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்வொர்க்ஷாப் பாதுகாப்பு சப்ளைகள்உறிஞ்சிகள் & கசிவு கருவிகள்உறிஞ்சிகள்235-0849: உறிஞ்சும் ரோல்
235-0849: உறிஞ்சும் ரோல்

உறிஞ்சும் ரோல் (1 ரோல்)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
235-0849: உறிஞ்சும் ரோல்
235-0849: உறிஞ்சும் ரோல்

உறிஞ்சும் ரோல் (1 ரோல்)

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 235-0849-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
நிறம்: சாம்பல்
Weight (kg): 7.257
ப்ளை: 8.0
Weight (lb): 15.999
உறிஞ்சுதல்/பெட்டி/ரோல் (லி): 125.0
பொருள்: 100% பாலிபுரோப்பிலீன்
அளவு (மிமீ): 61 செமீ X 91 மீ
உறிஞ்சுதல்/பெட்டி/ரோல் (gal): 33.0
அளவு (அங்): 24 அங் X 300 அடி
அளவு (அடி): 2 அகலம் 300 நீளம்
அளவு (செமீ): 61
உறிஞ்சுதல்/பெட்டி (லி): 125.0
உறிஞ்சுதல்/பெட்டி (gal): 33.0
அளவு (மீ): 0.61 அகலம் 91 நீளம்
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது