Zeppelin Power Norway

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Zeppelin Power Norway
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புட்ரைவ்ட்ரைன்டிஃபரன்ஷியல்ஸ்டிஃபரன்ஷியல்-ஸ்பைடர்கள்604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்
முகப்புட்ரைவ்ட்ரைன்டிஃபரன்ஷியல்ஸ்டிஃபரன்ஷியல்-ஸ்பைடர்கள்604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்
604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்

Cat® டிஃபெரன்ஷியல் ஸ்பைடர், L X W X H: 292.8 X 292.8 X 28.6 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்
604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்
604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்
604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்
604-4905: டிஃபரன்ஷியல் ஸ்பைடர்

Cat® டிஃபெரன்ஷியல் ஸ்பைடர், L X W X H: 292.8 X 292.8 X 28.6 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
604-4905-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 604-4905-க்கான விளக்கம்

Description:
Drive train components, such as 604-4905, must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Attributes:
• Hardened steel differential spider
• Bearing Diameter: 31.674 mm (1.247 in) (4X)
• Inside Diameter: 53.8 mm (2.11 inch)
• Length: 292.8 mm (11.53 inch)
• Width: 292.8 mm (11.53 in)
• Height: 28.6 mm (1.13 inch)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 604-4905-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள்: எஃகு
நீளம் (மிமீ): 292.8
அகலம் (மிமீ): 292.8
உயரம் (மிமீ): 28.6
அக விட்டம் (மிமீ): 53.8
நீளம் (அங்): 11.53
அகலம் (அங்): 11.53
உயரம் (அங்): 1.13
அக விட்டம் (அங்): 2.11
மேலும் காட்டு
பாக எண் 604-4905-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் ட்ராக்ட்டர்

623G 621F 623H 623F 621G 621H 627G 627H 621K OEM 627F

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

627 627K LRC 623 621 632 627K 623K LRC 623K 621K

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது