Zeppelin Power Norway

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Zeppelin Power Norway
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்அண்டர்கேரேஜ் கிட்கள்ஐட்லர் குழு கிட்கள்620-5011: Idler Kit
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்அண்டர்கேரேஜ் கிட்கள்ஐட்லர் குழு கிட்கள்620-5011: Idler Kit
620-5011: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 730mm Tread Diameter, Conventional Tread

பிராண்ட்: undefined

fallback-image
620-5011: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 730mm Tread Diameter, Conventional Tread

பிராண்ட்: undefined

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
சேர்த்துள்ள உருப்படிகள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

567-7852: ஐடிலர் குழு
567-7852: ஐடிலர் குழுஅளவு: 2
7Y-5215: சாக்கெட் ஹெட் போல்ட், M24 X 3
7Y-5215: சாக்கெட் ஹெட் போல்ட், M24 X 3அளவு: 8
2-இல் 1 முதல் 2 வரை காட்டுகிறது
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 620-5011-க்கான விளக்கம்

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 620-5011-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 28.74
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 730.0
Application: Standard Application
UC System: HD
மேலும் காட்டு
பாக எண் 620-5011-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.

சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது