ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
81.1 in
Capacity
1807.8 lb
Overall Depth
61 in
Weight
599.7 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
83.9 in
Capacity
2006.2 lb
Overall Depth
64.2 in
Weight
608.5 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow