Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్096-1585: Buffer Seal
హోమ్096-1585: Buffer Seal
096-1585: Buffer Seal

Seal Shape: Type C

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
096-1585: Buffer Seal
096-1585: Buffer Seal
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Seal Shape: Type C

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 096-1585 కి సంబంధించిన వివరణ

Acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increase in system pressure.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 096-1585 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Rod Diameter (mm): 90.0
Groove Diameter - B (+/- 0.127 mm) (mm): 6.4
Material: Acetal Plastic,Urethane Rubber
Groove Width - A (+/- 0.005inch) (in): 4.16
Seal Shape: Type C
Groove Width - A (+/- 0.127 mm) (mm): 105.54
Groove Diameter - B (+/- 0.005inch) (in): 0.25
Rod Diameter (in): 3.54
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 096-1585కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

322N E180 322-A LN 312-A 325-A L 320-A L 322 LN 320C E240C E110 E240B E200B 320-A 325-A 320 L 322 L EL240B EL240C EL180 EL200B 322-A L E120 E120B E110B E240 322-A N EL240 E140

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది