Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)
115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)
115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)
115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)
115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)
115-2775: లింకేజ్ పిన్ 100 MM x 953 MM (3.94 IN x 37.52 IN)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 115-2775 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: ఫ్లాగ్ పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్లేటింగ్: కఠిన క్రోమ్ పూత పూసిన
పిన్ వ్యాసం (mm): 100.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.94
పొడవు (mm): 953.0
పొడవు (ఇంచులలో): 37.52
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 115-2775కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M325B

ఎక్స్‌కవేటర్

325B 325B L 325B LN

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది