Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు160-2323: కవర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు160-2323: కవర్
160-2323: కవర్

Cat® కవర్ (బేరింగ్ క్యాప్ లొకేటర్స్)(ఫ్లైవీల్ హౌసింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
160-2323: కవర్
160-2323: కవర్
160-2323: కవర్
160-2323: కవర్
160-2323: కవర్

Cat® కవర్ (బేరింగ్ క్యాప్ లొకేటర్స్)(ఫ్లైవీల్ హౌసింగ్)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 160-2323 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 12.9
మొత్తం వెడల్పు (mm): 251.5
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.7
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 9.9
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ అల్యూమినియం
మొత్తం పొడవు (mm): 327.7
మొత్తం ఎత్తు (mm): 17.8
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 160-2323కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R1600 R1700G R1600G R1600H

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

TK1051

పంపర్

CPT372 SBF214 SUF557

వీల్ లోడర్

972G II 980C 980F 972H 966H 966G II

ఇంజిన్

C13B

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

349E L HVG 349E

మోటార్ గ్రేడర్

163H 160H 140H 143H 14H

ట్రక్ ఇంజిన్

3176B C-10 C-12 C11 C13 3176

జనరేటర్ సెట్

DE500GC DE500SGC C13

పవర్‌ట్రెయిన్

TR43E44-C13BL

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

CX31-C13I

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3176B

CHALLENGER

65E 85C MTC855 85E 85D MT845 MTC865 MT835 75D 75C MTC835 75E 95E MT865 MTC845 MT855

కంబాట్ వెహికిల్ ఇంజిన్

C13

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3508B

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C-12 C-10 3176C 3176B C11 C13 3196

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

C-12

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

725

మెరైన్ పవర్‌ట్రెయిన్

C12

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C13 C11

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

W345B II

ఇంజిన్ - మెషీన్

3176C C-12

ఎక్స్‌కవేటర్

345B II 345B L 352 345B II MH 345B 345C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది