హోమ్173-3995: Cleat Clamp
హోమ్173-3995: Cleat Clamp
173-3995: Cleat Clamp

Cat® Single Hose Cleat Clamp

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
173-3995: Cleat Clamp
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Single Hose Cleat Clamp

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 173-3995 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
A cleat clamp, also known as a hose support block, is a component used to secure and stabilize hoses. It is designed to hold the hose in place and prevent it from moving or shifting, which can prevent damage. Cleat clamps are typically made of durable materials such as plastic, metal, or rubber and come in a variety of sizes and shapes to accommodate different hose diameters and configurations.

Attributes:
• Manufactured from rubber which is excellent shock absorber
• Clamping diameter is 24mm

Applications:
A cleat clamp is used to route hydraulic hose in place in boom and stick line. It is mostly used in Cat 416C, 428C, 438C, 416B, 426C, 436C, 424D, 428D, 432D, 420D, 430D Backhoe Loader.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 173-3995 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Length (in): 2.3
Length (mm): 58.3
Material: Rubber,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Width (in): 0.87
Width (mm): 22.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 173-3995కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428B 416B 428C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది