Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు222-9323: ఫ్లాట్ వాషర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు222-9323: ఫ్లాట్ వాషర్
222-9323: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
222-9323: ఫ్లాట్ వాషర్
222-9323: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 222-9323 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
Outside Diameter (mm): 18.0
బాహ్య వ్యాసం (mm): 18.0
Inside Diameter (mm): 12.0
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.709
మందం (mm): 0.5
మందం (ఇంచులలో): 0.02
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 7/16
మెటీరియల్: సాఫ్ట్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
Outside Diameter (in): 0.709
Inside Diameter (in): 0.472
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 222-9323కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

966K 950K 972K 962K 972M 980K 982M 980M 980K HLG

ఇండస్ట్రియల్ ట్రాక్టర్

HA771 HA871 TK371 TK381

వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్

TK370 TK380 533 543 HA770

ఫార్వర్డర్

574B 574 564

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది