హోమ్అట్టాచ్మెంట్స్గ్రాపుల్285-6112: 1883 mm (74 in)
హోమ్
అట్టాచ్మెంట్స్గ్రాపుల్
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)

Designed to handle a wide array of materials in a variety of operating conditions.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)

Designed to handle a wide array of materials in a variety of operating conditions.

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Cat® Utility Grapple Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed to handle light, hard to handle materials encountered on a farm, ranch or landscaping project. The light duty design offers grasping capabilities for materials such as loose hay, straw, bedding materials, dry compacted livestock waste, landscaping mulch and pine straw.

Cat® Utility Grapple Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed to handle light, hard to handle materials encountered on a farm, ranch or landscaping project. The light duty design offers grasping capabilities for materials such as loose hay, straw, bedding materials, dry compacted livestock waste, landscaping mulch and pine straw.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Width: 1883 mm
Width: 74.1 in
Height - Grapples Closed: 29.1 in
Height - Grapples Closed: 739 mm
Jaw Opening: 35.5 in
Jaw Opening: 902 mm
Length: 934 mm
Length: 36.8 in
Weight: 820.1 lb
Weight: 372 kg
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Operating Pressure: 3335.9 psi
Operating Pressure: 23000 kPa
Capacity: 0.52 m³
Capacity: 0.68 yd³
Interface Type: Skid Steer Coupler
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Width: 1883 mm
Width: 74.1 in
Height - Grapples Closed: 29.1 in
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
వీల్-రకం గల లోడర్
904H904B
స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2287C2247297D XHP287277C2247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3289D289C279C2249D3299D XHP259D299D299C279D279C259B3239D3299D3 XE289C2299D3299D2299D2 XHP242B3226D3226B246B246D246C236232236B3232B252B272C272D272D XHP248246242262226B3248B216B268B236B216256C236D252232D3252B3236D3216B3242B242D262B262D262C228272D2 XHP226272D3 XE262C2272D3272D2
మరిన్ని చూడండి
వీల్-రకం గల లోడర్
904H904B
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ధరను చెక్ చేయండి
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ధరను చెక్ చేయండి
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ధరను చెక్ చేయండి
231-8601
231-8601: CV119
ధరను చెక్ చేయండి
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ధరను చెక్ చేయండి
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ధరను చెక్ చేయండి
475-2760
475-2760: HM115
ధరను చెక్ చేయండి
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
493-2259
493-2259: BU118
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి