Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ క్లీనర్‌లు288-6849: ఇంజిన్ ఎయిర్ క్లీనర్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ క్లీనర్‌లు288-6849: ఇంజిన్ ఎయిర్ క్లీనర్
288-6849: ఇంజిన్ ఎయిర్ క్లీనర్

Cat® Engine Air Cleaner filters out contaminants from incoming air, ensuring clean airflow into the engine for efficient combustion and engine longevity

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
288-6849: ఇంజిన్ ఎయిర్ క్లీనర్

Cat® Engine Air Cleaner filters out contaminants from incoming air, ensuring clean airflow into the engine for efficient combustion and engine longevity

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 288-6849 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Height (in): 3,937.008
Outlet Size (in): 2
Height (mm): 99,999.99
Width (in): 3,937.008
Length (mm): 363.7
Mounting: Top
Width (mm): 99,999.99
Type: Round
Length (in): 14.319
Outlet Size (mm): 50.8
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 288-6849కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

303.5C 304D CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది