Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఇతర వర్క్‌షాప్ సప్లయ్‌లుఇతర వర్క్‌షాప్ ఉత్పత్తులు320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఇతర వర్క్‌షాప్ సప్లయ్‌లుఇతర వర్క్‌షాప్ ఉత్పత్తులు320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate
320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate

Cat® Spacer Plate ensures the accurate alignment and controlled force distribution needed to extract linkage pins from equipment safely

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate
320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate
320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate
320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate
320-9700: 110mm Outer Diameter Spacer Plate

Cat® Spacer Plate ensures the accurate alignment and controlled force distribution needed to extract linkage pins from equipment safely

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 320-9700 కి సంబంధించిన వివరణ

The Spacer Plate is a necessary component in the process of removing linkage pins from equipment. This tool facilitates the efficient and safe removal of pins by ensuring that the applied force is evenly distributed across the surface area, reducing the risk of damage to surrounding components. It works by fitting between the linkage and the pushing mechanism, providing a stable base that aligns the pushing force directly onto the pin. This alignment is necessary for preventing misalignment and ensuring a smooth, controlled extraction process.

Attributes:
• Provides accurate alignment of the pushing mechanism.
• Reduces the risk of damage to surrounding components.
• Enhances the safety of the pin removal process.
• Facilitates controlled and smooth pin extraction.

Applications:
The Spacer Plate is used in the linkage systems of equipment for accurate and safe removal of linkage pins from their housing. The plate is positioned between the linkage and the pushing tool to ensure controlled force application.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 320-9700 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Weight (kg): 2.098
Weight (lb): 4.625
Width (mm): 40.0
Width (in): 1.575
Outer Diameter (mm): 110.0
Outer Diameter (in): 4.331
Material: Steel,Structural Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది