Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుయాంగిల్ బ్రాకెట్‌లు466-3045: ప్లేట్-వేర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుయాంగిల్ బ్రాకెట్‌లు466-3045: ప్లేట్-వేర్
466-3045: ప్లేట్-వేర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
466-3045: ప్లేట్-వేర్
466-3045: ప్లేట్-వేర్
466-3045: ప్లేట్-వేర్
466-3045: ప్లేట్-వేర్
466-3045: ప్లేట్-వేర్
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 466-3045 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Position: Outer
Height (in): 9.843
Height (mm): 250.0
Thickness (mm): 16.0
Thickness (in): 0.63
Length (mm): 561.0
Length (in): 22.087
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 466-3045కి అనుకూల మోడల్‌లు

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6020B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది