Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అట్టాచ్మెంట్స్మల్చర్‌లు475-2800: HM418
హోమ్
అట్టాచ్మెంట్స్మల్చర్‌లు
475-2800: HM418
475-2800: HM418

High-performance cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418
475-2800: HM418

High-performance cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Cat® Mulchers for Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for high-performance cutting and mulching vegetation and undergrowth from forested terrain. The hydraulic mulcher reduces saplings, shrubs and trees into mulched material, making it ideal for environmental maintenance, such as creating fire lanes. Other applications include land reclamation, foliage removal from building construction sites, and shredding pruned material and organic waste for biomass production.

Cat® Mulchers for Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for high-performance cutting and mulching vegetation and undergrowth from forested terrain. The hydraulic mulcher reduces saplings, shrubs and trees into mulched material, making it ideal for environmental maintenance, such as creating fire lanes. Other applications include land reclamation, foliage removal from building construction sites, and shredding pruned material and organic waste for biomass production.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Overall Width: 2122 mm
Overall Width: 83.5 in
Working Width: 67.2 in
Working Width: 1707 mm
Length: 1355 mm
Length: 53.3 in
Overall Height: 1481 mm
Overall Height: 58.3 in
Weight: 3196.7 lb
Weight: 1450 kg
Drive Method: Polychain Belt
Motor: Axial Piston Dual Speed
Required Hydraulics: XHP / XE
Optimal Hydraulic Flow: 150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 200-278 bar (2900-4061 psi)
Drum Speed: 2140-2210 RPM
Fixed Teeth per Drum: 38
Maximum Cutting Diameter: 7.9 in
Maximum Cutting Diameter: 200 mm
Maximum Cutting Depth: 105 mm
Maximum Cutting Depth: 4.1 in
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Overall Width: 2122 mm
Overall Width: 83.5 in
Working Width: 67.2 in
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
వర్క్ టూల్
HM418CHM418
మరిన్ని చూడండి
వర్క్ టూల్
HM418CHM418
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
475-2800 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 475-2800 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat® Mulchers for Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for high-performance cutting and mulching vegetation and undergrowth from forested terrain. The hydraulic mulcher reduces saplings, shrubs and trees into mulched material, making it ideal for environmental maintenance, such as creating fire lanes. Other applications include land reclamation, foliage removal from building construction sites, and shredding pruned material and organic waste for biomass production.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 475-2800 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Overall Width: 2122 mm
Overall Width: 83.5 in
Working Width: 67.2 in
Working Width: 1707 mm
Length: 1355 mm
Length: 53.3 in
Overall Height: 1481 mm
Overall Height: 58.3 in
Weight: 3196.7 lb
Weight: 1450 kg
Drive Method: Polychain Belt
Motor: Axial Piston Dual Speed
Required Hydraulics: XHP / XE
Optimal Hydraulic Flow: 150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 200-278 bar (2900-4061 psi)
Drum Speed: 2140-2210 RPM
Fixed Teeth per Drum: 38
Maximum Cutting Diameter: 7.9 in
Maximum Cutting Diameter: 200 mm
Maximum Cutting Depth: 105 mm
Maximum Cutting Depth: 4.1 in
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 475-2800కి అనుకూల మోడల్‌లు

వర్క్ టూల్

HM418C HM418

మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
286-9301
286-9301: 2137 mm (84 in)
ధరను చెక్ చేయండి
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ధరను చెక్ చేయండి
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ధరను చెక్ చేయండి
264-9400
264-9400: BR118
ధరను చెక్ చేయండి
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ధరను చెక్ చేయండి
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ధరను చెక్ చేయండి
493-2259
493-2259: BU118
ధరను చెక్ చేయండి
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
ధరను చెక్ చేయండి
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి