Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అట్టాచ్మెంట్స్స్నో పుష్‌లు477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
హోమ్
అట్టాచ్మెంట్స్స్నో పుష్‌లు
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
477-9897: 4.87 m (16 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Working Width: 192 in
Working Width: 4877 mm
Weight: 3421.6 lb
Weight: 1552 kg
Length: 1574 mm
Length: 62 in
Moldboard Height: 878 mm
Moldboard Height: 34.6 in
Overall Height: 1128 mm
Overall Height: 44.4 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Steel With Trip Edge
Trip Edge Height: 193.5 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
Overall Width: 5048 mm
Overall Width: 198.7 in
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Working Width: 192 in
Working Width: 4877 mm
Weight: 3421.6 lb
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
వీల్ డోజర్
938K938M924K926M930K930M
మరిన్ని చూడండి
వీల్ డోజర్
938K938M924K926M930K930M
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
477-9897 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 477-9897 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 477-9897 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Working Width: 192 in
Working Width: 4877 mm
Weight: 3421.6 lb
Weight: 1552 kg
Length: 1574 mm
Length: 62 in
Moldboard Height: 878 mm
Moldboard Height: 34.6 in
Overall Height: 1128 mm
Overall Height: 44.4 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Steel With Trip Edge
Trip Edge Height: 193.5 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
Overall Width: 5048 mm
Overall Width: 198.7 in
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 477-9897కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ డోజర్

938K 938M 924K 926M 930K 930M

మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
479-8098
479-8098: 3.0 m (10 ft), Fusion™ Coupler
ధరను చెక్ చేయండి
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి