Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్స్క్రాపర్ గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్స్క్రాపర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్స్క్రాపర్ గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్స్క్రాపర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్

Cat® 29 మి.మీ బోల్ట్-ఆన్ స్క్రాపర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
4T-3428: స్క్రాపర్ కటింగ్ ఎడ్జ్
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® 29 మి.మీ బోల్ట్-ఆన్ స్క్రాపర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4T-3428 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hole Spacing (in): 6.0
Hole Pattern Rows: 2
Thickness (mm): 28.5
Overall Length (mm): 1,667.0
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 65.63
Width (mm): 406.0
Position: Center
Hole Quantity: 22
Thickness (in): 1.122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4T-3428కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ స్క్రాపర్‌

633E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది