Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుసక్రమంగా లేని ప్లేట్లు515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుసక్రమంగా లేని ప్లేట్లు515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్
515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్
515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్
515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్
515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్
515-2751: ఫ్రంట్ గేర్ హౌసింగ్ క్లాంప్ ప్లేట్

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 515-2751 కి సంబంధించిన వివరణ

A Front Gear Housing Clamp Plate helps in ensuring proper alignment and sealing of the front gear housing, which houses the engine components such as the timing gears, oil pump, and front crankshaft seal. It is made of a sturdy material, capable of withstanding the forces and vibrations generated by the engine. It is positioned with the front gear housing and the front plate, connecting and clamping the parts. The front plate is placed against the front gear housing, with the gasket positioned in between to create a seal. This clamp plate is then placed over the assembly, aligning with the bolt holes on the front gear housing and front plate.

Attributes:
• Ensures the housing remains firmly attached, minimizing the risk of misalignment or movement during engine operation
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M8

Applications:
A Front Gear Housing Clamp Plate provides a secure and robust connection between the front gear housing and the front plate. It ensures that the front gear housing remains securely in place while providing even pressure across the gasket, promoting a reliable and leak-free seal.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 515-2751 కోసం లక్షణాలు
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 515-2751కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

249D 249D3 239D 239D3

ఇంజిన్

C2.2 C1.7

జనరేటర్ సెట్

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 XQ35 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

249D3 226D3 226D 232D 232D3 236D3

పవర్ మాడ్యూల్

XQ35

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CC4.0 CB4.0 CB4.4

ఆస్ఫాల్ట్ కంపాక్టర్

CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C1.5DE13.5

కంపాక్టర్

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C2.2 C1.7 C1.5

పేవింగ్ కంపాక్టర్

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

XQ20

యుటిలిటీ కంపాక్టర్

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304 305 304CR 303.5CR 305.5 CR 305.5 GC 305 CR

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

903 902 901

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది