Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుఇతర కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లు608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుఇతర కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లు608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్
608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్

క్యాట్® జనరేటర్ సెట్ ఎన్ క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్ ఎన్ క్లోజర్ ను సురక్షితం చేస్తుంది మరియు మౌంటింగ్ నిర్మాణాలకు మద్దతు నిస్తుంది, రక్షణ మరియు స్థిరత్వాన్ని ధృవీకరిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్
608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్
608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్
608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్
608-1803: 2 మి.మీ. మందపాటి జనరేటర్ సెట్ ఎన్‌క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్

క్యాట్® జనరేటర్ సెట్ ఎన్ క్లోజర్ క్లోజింగ్ ప్లేట్ ఎన్ క్లోజర్ ను సురక్షితం చేస్తుంది మరియు మౌంటింగ్ నిర్మాణాలకు మద్దతు నిస్తుంది, రక్షణ మరియు స్థిరత్వాన్ని ధృవీకరిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 608-1803 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బరువు (కిలోలు): 8.588
బరువు (lb): 18.933
పొడవు (mm): 1,862.0
పొడవు (ఇంచులలో): 73.307
ఎత్తు (mm): 241.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 9.5
వెడల్పు (mm): 46.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.811
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 13.5
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.531
మెటీరియల్: స్టీల్
మందం (mm): 2.0
మందం (ఇంచులలో): 0.08
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 608-1803కి అనుకూల మోడల్‌లు

జనరేటర్ సెట్

C18 C15 C15 GEN SE

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది