Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్రిప్పర్ & స్కారిఫైయర్ గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్రిప్పర్ షాంక్‌లు614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్రిప్పర్ & స్కారిఫైయర్ గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్రిప్పర్ షాంక్‌లు614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్
614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్

Cat® R350 రిప్పర్ షాంక్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్
614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్
614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్
614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్
614-7778: రిప్పర్ టీత్ షాంక్

Cat® R350 రిప్పర్ షాంక్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 614-7778 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat Ripper Shank (614-7778) is an axially pinned, one piece that allows for quick removal and installation. Cat shank ripper allows attachment for the ripper tip to provide a smooth transition and sharper leading edge for dependable results. Ripper Shank Assembly are to shear and lift the soil, reducing soil compaction from other implements used in the field during the growing and harvesting season. This includes a ripper shank and a ripper tip mounted to a front end of the ripper shank. The ripper shank is a long, hook-resembling tool that rips into the ground.

Attributes:
• Ripper shanks with lug and strip
• Attachment Method: Pin-On
• Tip Size: R350
• Length: 1224mm (48.17 in)
• Width: 228mm (8.98 in)
• Height: 72mm (2.85 in)

Application:
For use on certain Dozer models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 614-7778 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.85
మొత్తం పొడవు (mm): 1,316.1
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 51.815
ఎత్తు (mm): 72.0
పొడవు (ఇంచులలో): 48.17
మొత్తం ఎత్తు (mm): 337.2
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 13.28
పొడవు (mm): 1,224.0
మెటీరియల్: పేర్కొనలేదు
సుమారు బరువు (కిలోలు): 144.1
వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.98
సుమారు బరువు (lb): 317.69
వెడల్పు (mm): 228.0
Depth (in): 8.976
Thickness (mm): 72.4
Tip Size: R350/CR350
Thickness (in): 2.85
Depth (mm): 228.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 614-7778కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D7

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది