Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
హోమ్637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్

క్యాట్® జనరల్ డ్యూటీ అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ యంత్రానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు ముందుకు నడిపించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, విభిన్న భూభాగాలపై సమర్థవంతమైన కదలిక కోసం ట్రాక్షన్ ను అందిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్
637-0410: అండర్‌క్యారేజీ ట్రాక్

క్యాట్® జనరల్ డ్యూటీ అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ యంత్రానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు ముందుకు నడిపించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, విభిన్న భూభాగాలపై సమర్థవంతమైన కదలిక కోసం ట్రాక్షన్ ను అందిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
637-0410 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 637-0410 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Weight (kg): 8,820.06
Weight (lb): 19,444.871
Track Bolt Thread: M30
Track Pad Width (in): 47.244
With Bushings: Yes
Track Pitch (mm): 415
Pin Retention Type: Bolt & Nut
Track Pitch (in): 16.339
UC System: HDXL
Track Pad Width (mm): 1,200
Number of Sections: 14
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 637-0410కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి