Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్6D-3059: DISC
హోమ్6D-3059: DISC
6D-3059: DISC

Disc

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
6D-3059: DISC
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Disc

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6D-3059 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Rectangular Seals and Rings are circular seals with a rectangular cross-section. The edges may or may not be rounded according to the application needs.

Attributes:
Cat® Seals and Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.

Dimensions of our Seals and Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Rectangular seals and rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat machines and engines.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6D-3059 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Material Description: PTFE provides superior performance in Air, Engine Oil, Diesel Fuel and Coolant applications, but is sensitive to installation damage and debris. It works well at very high temperatures.
Cross Section Width (in): 0.01
Cross Section Height (mm): 40.5
Cross Section Width (mm): 0.3
Material: PTFE - Polytetrafluoroethylene,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Inside Diameter (mm): 44.4
Inside Diameter (in): 1.75
Cross Section Height (in): 1.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6D-3059కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

12G 140G 16 12F 14G 14E 16G

రిప్పర్ స్కారిఫైయర్

12G 16G 130G 140G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది