Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్7S-1688: FLYWHEEL A
హోమ్7S-1688: FLYWHEEL A
7S-1688: FLYWHEEL A

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
7S-1688: FLYWHEEL A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7S-1688 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 7S-1688 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 7S-1688కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

572F 572G 571G 571F 561C

వీల్ లోడర్

920 966C 980B 950 930

ట్రాక్ లోడర్

951C 941B 951B 955K 977K 941

వీల్ ట్రాక్టర్

627 627B

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D7F D7G D6C D5 D4D

వీల్ స్కిడ్డర్

518 528

మోటార్ గ్రేడర్

12G 130G 120G 140B 120B 140 120 140G 12F 14G 14E

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

816

వీల్ డోజర్

814

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815

ఎక్స్‌కవేటర్

235

వీల్ స్క్రాపర్‌

637 627 637B 627B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది