10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు4N-0049: గ్యాస్కెట్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు
4N-0049: గ్యాస్కెట్
4N-0049: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4N-0049: గ్యాస్కెట్
4N-0049: గ్యాస్కెట్
4N-0049: గ్యాస్కెట్
4N-0049: గ్యాస్కెట్
4N-0049: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు 1.3-బ్యూటాడయిన్‌తో సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలని లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు 1.3-బ్యూటాడయిన్‌తో సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలని లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
మొత్తం వెడల్పు (mm): 23
మొత్తం పొడవు (mm): 57
Material: Rubber Gasket Gasket
మొత్తం వెడల్పు (mm): 23
మొత్తం పొడవు (mm): 57
Material: Rubber Gasket Gasket
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Generator
SR4
Wheel Tractor
627627B
Truck Engine
1673C3306
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
941B977K977L951C951B955K955L941
Soil Compactor
815
Wheel Dozer
814
Landfill Compactor
816
Winch
52855
Motor Grader
12G120G140B120B120140G12F130G14014G14E
Wheel Loader
920980B930966C950930R930T
Wheel Skidder
518528
Track-Type Tractor
D7FD7GD5D4DD4ED5BD6CD6D
Gen Set Engine
33063304
Ripper
977951955654
Marine Engine
D333C33043306D330C
Pipelayer
572F572G571G571F561D561C
Industrial Engine
33043306D333CD330C
Wheel Scraper
627639D627B637637B637D
Excavator
225235215
Bulldozer
5A5S6A6S4A
Track-Type Loader
977K
Ripper Scarifier
140G12G130G
మరిన్ని చూడండి
Generator
SR4
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
4N-0049 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
కలిపి తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు
4N-00494N-0049
4N-02604N-0260
4N-05944N-0594
అన్ని పార్ట్‌లను వీక్షించండి
కలిపి తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు
4N-0049
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
4N-0594
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
4N-0402
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
ఈ భాగం:
2W-4037: సీల్
2W-4037
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
4N-0159
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
ఈ భాగం:
4N-0260: సీల్
4N-0260
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4N-0049 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4N-0049 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు 1.3-బ్యూటాడయిన్‌తో సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలని లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 4N-0049 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం వెడల్పు (mm): 23
మొత్తం పొడవు (mm): 57
Material: Rubber Gasket Gasket
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4N-0049కి అనుకూల మోడల్‌లు

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR

627 627B

TRUCK ENGINE

1673C 3306

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

TRACK LOADER

941B 977K 977L 951C 951B 955K 955L 941

SOIL COMPACTOR

815

WHEEL DOZER

814

LANDFILL COMPACTOR

816

WINCH

528 55

MOTOR GRADER

12G 120G 140B 120B 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

WHEEL LOADER

920 980B 930 966C 950 930R 930T

WHEEL SKIDDER

518 528

TRACK-TYPE TRACTOR

D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C D6D

GEN SET ENGINE

3306 3304

RIPPER

977 951 955 6 5 4

MARINE ENGINE

D333C 3304 3306 D330C

PIPELAYER

572F 572G 571G 571F 561D 561C

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 D333C D330C

WHEEL SCRAPER

627 639D 627B 637 637B 637D

EXCAVATOR

225 235 215

BULLDOZER

5A 5S 6A 6S 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి