10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్
హోమ్
హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రయిట్ అడాప్టర్ (STOR నుండి WEO)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్
529-7517: 1-1/16-12 హెక్స్ హెడ్ స్ట్రెయిట్ O-రింగ్ అడాప్టర్

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రయిట్ అడాప్టర్ (STOR నుండి WEO)

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer, and Perfluorooctanoic acid (PFOA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer, and Perfluorooctanoic acid (PFOA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
మరిన్ని చూడండి
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Type: Straight
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Connector Type: -12 STOR to -12 WEO
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Material Description: Plated Steel
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Length (mm): 59
Hex Size (mm): 41
Thread: 1-1/16-12
Length (in): 2.31
Hex Size (in): 1.61
Material: Alloy Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Type: Straight
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Connector Type: -12 STOR to -12 WEO
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Multi Terrain Loader
257D3
Compact Track Loader
285XE299D3 XE279D3285289D3275299D3265255275XE249D3259D3239D3
Skid Steer Loader
250270260249D3279D3289D3270XE265
మరిన్ని చూడండి
Multi Terrain Loader
257D3
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
529-7517 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
529-7517 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 529-7517 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer, and Perfluorooctanoic acid (PFOA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 529-7517 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Type: Straight
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Connector Type: -12 STOR to -12 WEO
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Material Description: Plated Steel
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Length (mm): 59
Hex Size (mm): 41
Thread: 1-1/16-12
Length (in): 2.31
Hex Size (in): 1.61
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 529-7517కి అనుకూల మోడల్‌లు

MULTI TERRAIN LOADER

257D3

COMPACT TRACK LOADER

285XE 299D3 XE 279D3 285 289D3 275 299D3 265 255 275XE 249D3 259D3 239D3

SKID STEER LOADER

250 270 260 249D3 279D3 289D3 270XE 265

మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
238-5082
238-5082: 23.47మి.మీ అంతర్గత వ్యాసం O-రింగ్ సీల్
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
6V-5063
6V-5063: 23.47మిమీ అంతర్గత వ్యాసం రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
3D-2824
3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి