NEEMBA INTERNATIONAL LTD
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్క్యాబ్‌లుఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్ ఆపరేటర్ నియంత్రణలుక్యాబ్ బటన్‌లు & నాబ్స్424-6231: రిలీజ్ బటన్
హోమ్
క్యాబ్‌లుఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్ ఆపరేటర్ నియంత్రణలుక్యాబ్ బటన్‌లు & నాబ్స్
424-6231: రిలీజ్ బటన్
424-6231: రిలీజ్ బటన్

Cat® రిలీజ్ బటన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
424-6231: రిలీజ్ బటన్
424-6231: రిలీజ్ బటన్
424-6231: రిలీజ్ బటన్
424-6231: రిలీజ్ బటన్
424-6231: రిలీజ్ బటన్

Cat® రిలీజ్ బటన్

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వివరణ
వివరణ

A Hose Retainer Button Clip helps to secure hoses or tubing in place in different applications. It is typically used to prevent hoses or tubing from moving or vibrating excessively, which can cause damage or failure. A hose retainer clip typically consists of a clip or clamp that fits around the hose or tubing and attaches to a mounting point, such as a bracket or frame. It is typically made from high-strength materials, such as steel or plastic, which can withstand heavy use and harsh environments.

Attributes:
• Mounted in various ways, including screw-on, adhesive, or snap-on, depending on the specific application.
• Provide good wear resistance.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hose Retainer Button Clip is used in the lines of diesel exhaust fluid.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు 1.3-బ్యూటాడయిన్‌తో సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలని లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

A Hose Retainer Button Clip helps to secure hoses or tubing in place in different applications. It is typically used to prevent hoses or tubing from moving or vibrating excessively, which can cause damage or failure. A hose retainer clip typically consists of a clip or clamp that fits around the hose or tubing and attaches to a mounting point, such as a bracket or frame. It is typically made from high-strength materials, such as steel or plastic, which can withstand heavy use and harsh environments.

Attributes:
• Mounted in various ways, including screw-on, adhesive, or snap-on, depending on the specific application.
• Provide good wear resistance.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hose Retainer Button Clip is used in the lines of diesel exhaust fluid.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు 1.3-బ్యూటాడయిన్‌తో సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలని లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
ఎత్తు (mm): 8
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.31
పొడవు (mm): 21
పొడవు (ఇంచులలో): 0.83
మెటీరియల్: PPA
వెడల్పు (mm): 16
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.63
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
ఎత్తు (mm): 8
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.31
పొడవు (mm): 21
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Wheel Tractor-Scraper
627623621637631657651623K
Off Highway Truck
789G793F796 AC794 AC789785793798
Motor Grader
18M31618120 GC16M3140
Rotary Cutter
RC20
Track-Type Tractor
D6T LGPD4D9TD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD6K2 XLD6K2D6T XWD6T XLD6K2 LGPD6TD7E
Retrofit Aftertreatmnt
SCR
Asphalt Paver
AP1055AP-1055FAP1000
Track Feller Buncher
522521
Marine Auxiliary
3516C
Marine Engine
3512EC32C32 MARINE3516C3516E
Pipelayer
PL83PL87PL61
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
352F336F L548352F-VG558538
Wheel Tractor
651E621K OEM631K651
Generator Set
XQ425C175-20C175-16XQ230C32
Reclaimer Mixer
RM500B
Engine
C32 MARINE3516E3512E
Locomotive Engine
C175-20
Petroleum Engine
3516CC175-16
Soil Compactor
825825K
Cold Planer
PM620PM622
Wheel Dozer
834834K824K824
Landfill Compactor
836826836K826K
Wheel Loader
988 XE972M950GC986988950M995962M950 GC972M XE966M XE988K980M966M994K930M982M
Road Reclaimer
RM600RM500BRM500
Gen Set Engine
C280-16
Industrial Engine
C9.3BC18C7.1C3.6C4.43512EC13C15C9.3
Wheel Scraper
657E
Truck
785772G OEM793F785G797F770G OEM
మరిన్ని చూడండి
Wheel Tractor-Scraper
627623621637631657651623K
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
424-6231 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
424-6231 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 424-6231 కి సంబంధించిన వివరణ

A Hose Retainer Button Clip helps to secure hoses or tubing in place in different applications. It is typically used to prevent hoses or tubing from moving or vibrating excessively, which can cause damage or failure. A hose retainer clip typically consists of a clip or clamp that fits around the hose or tubing and attaches to a mounting point, such as a bracket or frame. It is typically made from high-strength materials, such as steel or plastic, which can withstand heavy use and harsh environments.

Attributes:
• Mounted in various ways, including screw-on, adhesive, or snap-on, depending on the specific application.
• Provide good wear resistance.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hose Retainer Button Clip is used in the lines of diesel exhaust fluid.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు 1.3-బ్యూటాడయిన్‌తో సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలని లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 424-6231 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (mm): 8
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.31
పొడవు (mm): 21
పొడవు (ఇంచులలో): 0.83
మెటీరియల్: PPA
వెడల్పు (mm): 16
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.63
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 424-6231కి అనుకూల మోడల్‌లు

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 623 621 637 631 657 651 623K

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 793F 796 AC 794 AC 789 785 793 798

MOTOR GRADER

18M3 16 18 120 GC 16M3 140

ROTARY CUTTER

RC20

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D4 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 XL D6K2 D6T XW D6T XL D6K2 LGP D6T D7E

RETROFIT AFTERTREATMNT

SCR

ASPHALT PAVER

AP1055 AP-1055F AP1000

TRACK FELLER BUNCHER

522 521

MARINE AUXILIARY

3516C

MARINE ENGINE

3512E C32 C32 MARINE 3516C 3516E

PIPELAYER

PL83 PL87 PL61

LOG LOADR FORST MACH

558

EXCAVATOR

352F 336F L 548 352F-VG 558 538

WHEEL TRACTOR

651E 621K OEM 631K 651

GENERATOR SET

XQ425 C175-20 C175-16 XQ230 C32

RECLAIMER MIXER

RM500B

ENGINE

C32 MARINE 3516E 3512E

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-20

PETROLEUM ENGINE

3516C C175-16

SOIL COMPACTOR

825 825K

COLD PLANER

PM620 PM622

WHEEL DOZER

834 834K 824K 824

LANDFILL COMPACTOR

836 826 836K 826K

WHEEL LOADER

988 XE 972M 950GC 986 988 950M 995 962M 950 GC 972M XE 966M XE 988K 980M 966M 994K 930M 982M

ROAD RECLAIMER

RM600 RM500B RM500

GEN SET ENGINE

C280-16

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3B C18 C7.1 C3.6 C4.4 3512E C13 C15 C9.3

WHEEL SCRAPER

657E

TRUCK

785 772G OEM 793F 785G 797F 770G OEM

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి