NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్‌క్యారేజీ ఇతర భాగాలుస్పేసర్‌లు8M-2621: స్పేసర్
హోమ్
అండర్‌క్యారేజీఅండర్‌క్యారేజీ ఇతర భాగాలుస్పేసర్‌లు
8M-2621: స్పేసర్
8M-2621: స్పేసర్

Cat® Spacer

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8M-2621: స్పేసర్
8M-2621: స్పేసర్
8M-2621: స్పేసర్
8M-2621: స్పేసర్

Cat® Spacer

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

A Spacer creates a precise distance or gap between two objects. The spacer is designed to fit over fasteners. The size and shape of a steel spacer can vary depending on its intended use, but they are typically manufactured to very tight tolerance to ensure accurate spacing between components. Spacers can be coated or heat treated to enhance their properties.

Attributes:
• Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.


Applications:
A Spacer is used in Track Link to provide clearance and space between the tracking link and other components.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుక లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

A Spacer creates a precise distance or gap between two objects. The spacer is designed to fit over fasteners. The size and shape of a steel spacer can vary depending on its intended use, but they are typically manufactured to very tight tolerance to ensure accurate spacing between components. Spacers can be coated or heat treated to enhance their properties.

Attributes:
• Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.


Applications:
A Spacer is used in Track Link to provide clearance and space between the tracking link and other components.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుక లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Track-Type Tractor
D8KD8H
Shovel Logger
345C
Pipelayer
583H
Track Loader
983B983
Excavator
350-A L350 L345B245350-A235D
మరిన్ని చూడండి
Track-Type Tractor
D8KD8H
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
8M-2621 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8M-2621 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8M-2621 కి సంబంధించిన వివరణ

A Spacer creates a precise distance or gap between two objects. The spacer is designed to fit over fasteners. The size and shape of a steel spacer can vary depending on its intended use, but they are typically manufactured to very tight tolerance to ensure accurate spacing between components. Spacers can be coated or heat treated to enhance their properties.

Attributes:
• Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.


Applications:
A Spacer is used in Track Link to provide clearance and space between the tracking link and other components.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుక లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 8M-2621 కోసం లక్షణాలు
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8M-2621కి అనుకూల మోడల్‌లు

TRACK-TYPE TRACTOR

D8K D8H

SHOVEL LOGGER

345C

PIPELAYER

583H

TRACK LOADER

983B 983

EXCAVATOR

350-A L 350 L 345B 245 350-A 235D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి