NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుహెవీ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుగ్రాబ్, లిఫ్ట్, పుష్ నిర్మాణాలు127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్
హోమ్
నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుహెవీ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుగ్రాబ్, లిఫ్ట్, పుష్ నిర్మాణాలు
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్

వీల్-టైప్ లోడర్ కోసం స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో Cat® బకెట్ లింక్, పొడవు: 786mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్
127-6371: స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో బకెట్ లింక్

వీల్-టైప్ లోడర్ కోసం స్లీవ్ బేరింగ్‌లతో Cat® బకెట్ లింక్, పొడవు: 786mm

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Link, part # 127-6371, provides a mechanism to actuate the bucket on certain Wheel Loader models. This link and bearing assembly includes dust seals.

Attributes:
• Link with sleeve bearings
• Center-To-Center Length: 786mm (30.94 in)
• Bearing Bore Diameter: 82.84mm (3.26 in) (2X)
• Overall Length: 946mm (37.2 in)
• Width: 160mm (6.3 in)
• Height: 102mm (4.0 in)
• Lubrication Port: 1/8-27 NPSF (2X)
• Finish: Cat Yellow paint

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

Description:
Link, part # 127-6371, provides a mechanism to actuate the bucket on certain Wheel Loader models. This link and bearing assembly includes dust seals.

Attributes:
• Link with sleeve bearings
• Center-To-Center Length: 786mm (30.94 in)
• Bearing Bore Diameter: 82.84mm (3.26 in) (2X)
• Overall Length: 946mm (37.2 in)
• Width: 160mm (6.3 in)
• Height: 102mm (4.0 in)
• Lubrication Port: 1/8-27 NPSF (2X)
• Finish: Cat Yellow paint

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.26 (2X)
బోర్ వ్యాసం (mm): 82.84 (2X)
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.0
ఎత్తు (mm): 102
పొడవు (ఇంచులలో): 30.94 (సెంటర్-టు-సెంటర్)
పొడవు (mm): 786 (సెంటర్-టు-సెంటర్)
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్రామాణిక రంగు: Cat యెల్లో
వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.3
వెడల్పు (mm): 160
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.26 (2X)
బోర్ వ్యాసం (mm): 82.84 (2X)
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.0
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Wheel Loader
950GC950 GC950G II950G962H962G962G II950H
మరిన్ని చూడండి
Wheel Loader
950GC950 GC950G II950G962H962G962G II950H
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
127-6371 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
కలిపి తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు
127-6371127-6371
7K-92107K-9210
310-1899310-1899
అన్ని పార్ట్‌లను వీక్షించండి
కలిపి తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు
127-6371
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
7K-9210
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
310-1899
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
5V-1508
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
ఈ భాగం:
7K-9205: సీల్
7K-9205
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
5V-1511
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి