NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్ఇంజన్వాల్వ్ ట్రెయిన్వాల్వ్‌లు328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్
హోమ్
ఇంజన్వాల్వ్ ట్రెయిన్వాల్వ్‌లు
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్

Cat® ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్
328-7496: వాల్వ్-ఎగ్జాస్ట్

Cat® ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

The cylinder head exhaust valve is a critical component found in the cylinder head of an internal combustion engine. It serves the vital function of regulating the flow of exhaust gases from the combustion chamber to the exhaust system. The valve head acts as a seal, ensuring a proper seal within the combustion chamber. When the exhaust stroke occurs, the valve is opened by the camshaft or valve actuation system, allowing the high-pressure exhaust gases to be expelled into the exhaust manifold and eventually into the exhaust system. Once the exhaust stroke is complete, the valve closes tightly, preventing any backflow of gases into the combustion chamber. The proper functioning of the cylinder head exhaust valve is essential for maintaining engine performance, emission control, and overall efficiency.

Attributes:
• Prevent valve failure or damage.
• Ensuring efficient evacuation of gases.

Applications:
The cylinder head exhaust valve is used to control the release of exhaust gases, contributing to engine performance, fuel efficiency, and emission control.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

The cylinder head exhaust valve is a critical component found in the cylinder head of an internal combustion engine. It serves the vital function of regulating the flow of exhaust gases from the combustion chamber to the exhaust system. The valve head acts as a seal, ensuring a proper seal within the combustion chamber. When the exhaust stroke occurs, the valve is opened by the camshaft or valve actuation system, allowing the high-pressure exhaust gases to be expelled into the exhaust manifold and eventually into the exhaust system. Once the exhaust stroke is complete, the valve closes tightly, preventing any backflow of gases into the combustion chamber. The proper functioning of the cylinder head exhaust valve is essential for maintaining engine performance, emission control, and overall efficiency.

Attributes:
• Prevent valve failure or damage.
• Ensuring efficient evacuation of gases.

Applications:
The cylinder head exhaust valve is used to control the release of exhaust gases, contributing to engine performance, fuel efficiency, and emission control.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Diameter (mm): 90
పొడవు (mm): 392.44
Hex Size (in): 0.75
పొడవు (ఇంచులలో): 15.45
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.54
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 90
Overall Length (mm): 392.44
Thread: 9/16 - 18
Weight (lb): 0.15
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Diameter (mm): 90
పొడవు (mm): 392.44
Hex Size (in): 0.75
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Marine Engine
C280-16
Gas Engine
G3608G3612G3616
మరిన్ని చూడండి
Marine Engine
C280-16
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
328-7496 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
328-7496 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 328-7496 కి సంబంధించిన వివరణ

The cylinder head exhaust valve is a critical component found in the cylinder head of an internal combustion engine. It serves the vital function of regulating the flow of exhaust gases from the combustion chamber to the exhaust system. The valve head acts as a seal, ensuring a proper seal within the combustion chamber. When the exhaust stroke occurs, the valve is opened by the camshaft or valve actuation system, allowing the high-pressure exhaust gases to be expelled into the exhaust manifold and eventually into the exhaust system. Once the exhaust stroke is complete, the valve closes tightly, preventing any backflow of gases into the combustion chamber. The proper functioning of the cylinder head exhaust valve is essential for maintaining engine performance, emission control, and overall efficiency.

Attributes:
• Prevent valve failure or damage.
• Ensuring efficient evacuation of gases.

Applications:
The cylinder head exhaust valve is used to control the release of exhaust gases, contributing to engine performance, fuel efficiency, and emission control.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 328-7496 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Diameter (mm): 90
పొడవు (mm): 392.44
Hex Size (in): 0.75
పొడవు (ఇంచులలో): 15.45
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.54
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 90
Overall Length (mm): 392.44
Thread: 9/16 - 18
Weight (lb): 0.15
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 328-7496కి అనుకూల మోడల్‌లు

MARINE ENGINE

C280-16

GAS ENGINE

G3608 G3612 G3616

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి