NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్అండర్‌క్యారేజీట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ పిన్‌లు461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్
హోమ్
అండర్‌క్యారేజీట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ పిన్‌లు
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్

జనరల్ డ్యూటీ గ్రీజ్ లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) సిస్టమ్స్ కోసం Cat® మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్, పొడవు: 228 మి.మీ, వ్యాసం: 41.7 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్
461-3799: మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్

జనరల్ డ్యూటీ గ్రీజ్ లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) సిస్టమ్స్ కోసం Cat® మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్, పొడవు: 228 మి.మీ, వ్యాసం: 41.7 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Track pins, along with the bushings, hold the track links together. The pin acts as a hinge at an adjoining bushing. Master track pins, like 461-3799, are installed in the master track link.

Attributes:
• Slip Fit Master Track Pin
• Length: 228 mm (9.0 in)
• Diameter: 41.7 mm (1.64 in)
• For use with General Duty, Grease Lubricated Track (GLT) systems.
• General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Track pins, along with the bushings, hold the track links together. The pin acts as a hinge at an adjoining bushing. Master track pins, like 461-3799, are installed in the master track link.

Attributes:
• Slip Fit Master Track Pin
• Length: 228 mm (9.0 in)
• Diameter: 41.7 mm (1.64 in)
• For use with General Duty, Grease Lubricated Track (GLT) systems.
• General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
వ్యాసం (mm): 41.7
పొడవు (mm): 228
వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.64
పొడవు (ఇంచులలో): 9.0
Hole Option For Cartridge Pin: None
Overall Length (mm): 228
Master Option: Yes
Material: Boron Steel,Carbon Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
వ్యాసం (mm): 41.7
పొడవు (mm): 228
వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.64
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
461-3799 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
461-3799 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 461-3799 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Track pins, along with the bushings, hold the track links together. The pin acts as a hinge at an adjoining bushing. Master track pins, like 461-3799, are installed in the master track link.

Attributes:
• Slip Fit Master Track Pin
• Length: 228 mm (9.0 in)
• Diameter: 41.7 mm (1.64 in)
• For use with General Duty, Grease Lubricated Track (GLT) systems.
• General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
పార్ట్ నంబర్ 461-3799 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (mm): 41.7
పొడవు (mm): 228
వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.64
పొడవు (ఇంచులలో): 9.0
Hole Option For Cartridge Pin: None
Overall Length (mm): 228
Master Option: Yes
Material: Boron Steel,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 461-3799కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి