NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్‌లు మరియు స్విచ్‌లుఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు4V-6999: మాగ్నెట్ అసెంబ్లీ
హోమ్
ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్‌లు మరియు స్విచ్‌లుఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు
4V-6999: మాగ్నెట్ అసెంబ్లీ
4V-6999: మాగ్నెట్ అసెంబ్లీ

Cat® మాగ్నెట్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
4V-6999: మాగ్నెట్ అసెంబ్లీ

Cat® మాగ్నెట్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

A Kickout And Positioner Magnet is a Magnetic device designed to detect and separate ferromagnetic particles or contaminants from the Hydraulic fluid within the Cylinder. It also precisely controls the position and movement of the Cylinder rod or piston within the Cylinder.

Attributes:
• Withstand the harsh operating conditions within the hydraulic cylinder
• Ensuring proper alignment and interaction with the magnetic sensor

Applications:
A Kickout And Positioner Magnet is used to enhance the performance, efficiency, and reliability of hydraulic cylinders.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

A Kickout And Positioner Magnet is a Magnetic device designed to detect and separate ferromagnetic particles or contaminants from the Hydraulic fluid within the Cylinder. It also precisely controls the position and movement of the Cylinder rod or piston within the Cylinder.

Attributes:
• Withstand the harsh operating conditions within the hydraulic cylinder
• Ensuring proper alignment and interaction with the magnetic sensor

Applications:
A Kickout And Positioner Magnet is used to enhance the performance, efficiency, and reliability of hydraulic cylinders.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2
మొత్తం ఎత్తు (mm): 50.8
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.7
మొత్తం పొడవు (mm): 94
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.5
మొత్తం వెడల్పు (mm): 63.5
Material: Structural Steel,Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2
మొత్తం ఎత్తు (mm): 50.8
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.7
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28BIT18IT28
Wheel Loader
936E938G926E938F936F938HG936G926G916926936916938G II
మరిన్ని చూడండి
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28BIT18IT28
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
4V-6999 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4V-6999 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4V-6999 కి సంబంధించిన వివరణ

A Kickout And Positioner Magnet is a Magnetic device designed to detect and separate ferromagnetic particles or contaminants from the Hydraulic fluid within the Cylinder. It also precisely controls the position and movement of the Cylinder rod or piston within the Cylinder.

Attributes:
• Withstand the harsh operating conditions within the hydraulic cylinder
• Ensuring proper alignment and interaction with the magnetic sensor

Applications:
A Kickout And Positioner Magnet is used to enhance the performance, efficiency, and reliability of hydraulic cylinders.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 4V-6999 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2
మొత్తం ఎత్తు (mm): 50.8
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.7
మొత్తం పొడవు (mm): 94
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.5
మొత్తం వెడల్పు (mm): 63.5
Material: Structural Steel,Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4V-6999కి అనుకూల మోడల్‌లు

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28B IT18 IT28

WHEEL LOADER

936E 938G 926E 938F 936F 938H G936 G926 G916 926 936 916 938G II

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి