NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ మౌంటింగ్ లగ్స్521-9460: మౌంటింగ్ లగ్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ మౌంటింగ్ లగ్స్
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్

Cat® మౌంటింగ్ లగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్
521-9460: మౌంటింగ్ లగ్

Cat® మౌంటింగ్ లగ్

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

A Bucket Shroud Mount Boss is to maintain the structural integrity of the bucket and shroud assembly, ensuring that the shroud remains securely attached and aligned with the bucket. The boss is a rectangular-shaped piece with threaded holes or studs on its surface. The primary advantage is its ability to provide a strong and reliable connection between the shroud and the structure or equipment it is intended to protect.

Attributes:
• Offers excellent strength and durability, ensuring that the shroud remains securely in place even under harsh operating conditions
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Bucket Shroud Mount Boss serves as a secure mounting point for the bucket shroud, which is a protective covering that encases the bucket and helps direct material into the bucket during excavation or loading operations.

హెచ్చరిక:ఈ ఉత్పత్తి మిమ్మల్ని లెడ్, లెడ్ సమ్మేళనాల వంటి రసాయనాల బారిన పడేలా చేస్తుంది. ఇవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో కేన్సర్‌తో పాటు పుట్టుకలో లోపాలు, పునరుత్పత్తి సమస్యలను కలిగించాయి. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.gov కు వెళ్లండి.

A Bucket Shroud Mount Boss is to maintain the structural integrity of the bucket and shroud assembly, ensuring that the shroud remains securely attached and aligned with the bucket. The boss is a rectangular-shaped piece with threaded holes or studs on its surface. The primary advantage is its ability to provide a strong and reliable connection between the shroud and the structure or equipment it is intended to protect.

Attributes:
• Offers excellent strength and durability, ensuring that the shroud remains securely in place even under harsh operating conditions
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Bucket Shroud Mount Boss serves as a secure mounting point for the bucket shroud, which is a protective covering that encases the bucket and helps direct material into the bucket during excavation or loading operations.

హెచ్చరిక:ఈ ఉత్పత్తి మిమ్మల్ని లెడ్, లెడ్ సమ్మేళనాల వంటి రసాయనాల బారిన పడేలా చేస్తుంది. ఇవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో కేన్సర్‌తో పాటు పుట్టుకలో లోపాలు, పునరుత్పత్తి సమస్యలను కలిగించాయి. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.gov కు వెళ్లండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Thickness (mm): 55
Width (in): 4.528
Thickness (in): 2.165
Length (mm): 118
Width (mm): 115
Length (in): 4.646
Material: Alloy Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Thickness (mm): 55
Width (in): 4.528
Thickness (in): 2.165
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Work Tool
BUCKET
Shovel
6040
Hydraulic Shovel
6015B6020B6040
మరిన్ని చూడండి
Work Tool
BUCKET
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
521-9460 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి