NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

అడ్వాన్స్ సిస్టం బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
540-4036: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

అడ్వాన్స్ సిస్టం బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Moderate impact and abrasion resistance

Applications
• Loaders and excavators

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Moderate impact and abrasion resistance

Applications
• Loaders and excavators

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304.8
Overall Adapter Spacing (in): 42.283
Overall Depth (in): 12
End Depth (in): 12
Overall Adapter Spacing (mm): 1074
Overall Width (mm): 1232
Overall Depth (mm): 304.8
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 42.283
Adapter Size: Advansys 100
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 48.504
Width Between Sidebars (mm): 1074
Material: Alloy Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304.8
Overall Adapter Spacing (in): 42.283
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Bucket
BUCKET
Excavator
330330GC326330 GC335336326F323336 GC
మరిన్ని చూడండి
Bucket
BUCKET
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
540-4036 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
540-4036 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 540-4036 కి సంబంధించిన వివరణ

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Moderate impact and abrasion resistance

Applications
• Loaders and excavators

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 540-4036 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304.8
Overall Adapter Spacing (in): 42.283
Overall Depth (in): 12
End Depth (in): 12
Overall Adapter Spacing (mm): 1074
Overall Width (mm): 1232
Overall Depth (mm): 304.8
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 42.283
Adapter Size: Advansys 100
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 48.504
Width Between Sidebars (mm): 1074
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 540-4036కి అనుకూల మోడల్‌లు

BUCKET

BUCKET

EXCAVATOR

330 330GC 326 330 GC 335 336 326F 323 336 GC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి