Description: Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® extended wear life end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat extended wear life end bits provide both an increased impact resistances and offer 25% more usable wear material over general duty end bits. The contoured design of the end bits aides in rolling material towards the center of the blade. This allows for greater load retention and capacity, which greatly increases the productivity of the machine. extended wear life end bits have a sharpened profile and sit below the leading edge of the cutting edge to provide superior blade control.
Forged from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • High impact and abrasion resistance • 25% more usable wear material
Applications: • Production dozing in caliche and well shot rock • Overburden both well and poorly shot rock
Compatible Models: D11T D11T2 D11R
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
Description: Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® extended wear life end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat extended wear life end bits provide both an increased impact resistances and offer 25% more usable wear material over general duty end bits. The contoured design of the end bits aides in rolling material towards the center of the blade. This allows for greater load retention and capacity, which greatly increases the productivity of the machine. extended wear life end bits have a sharpened profile and sit below the leading edge of the cutting edge to provide superior blade control.
Forged from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • High impact and abrasion resistance • 25% more usable wear material
Applications: • Production dozing in caliche and well shot rock • Overburden both well and poorly shot rock
Compatible Models: D11T D11T2 D11R
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 60
End Bit Type: EWL
Overall Length (mm): 817.5
Width (in): 19.567
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 32.185
Width (mm): 497
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 60
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Track-Type Tractor
D11ND11RD11TD11
Ripper
11
Bulldozer
11SU11U
మరిన్ని చూడండి
Track-Type Tractor
D11ND11RD11TD11
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
8E-4546 కోసం పార్ట్ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8E-4546 కోసం పార్ట్ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8E-4546 కి సంబంధించిన వివరణ
Description: Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® extended wear life end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat extended wear life end bits provide both an increased impact resistances and offer 25% more usable wear material over general duty end bits. The contoured design of the end bits aides in rolling material towards the center of the blade. This allows for greater load retention and capacity, which greatly increases the productivity of the machine. extended wear life end bits have a sharpened profile and sit below the leading edge of the cutting edge to provide superior blade control.
Forged from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • High impact and abrasion resistance • 25% more usable wear material
Applications: • Production dozing in caliche and well shot rock • Overburden both well and poorly shot rock
Compatible Models: D11T D11T2 D11R
మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 8E-4546 కోసం లక్షణాలు
కొలత యూనిట్లు
USమెట్రిక్
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 60
End Bit Type: EWL
Overall Length (mm): 817.5
Width (in): 19.567
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 32.185
Width (mm): 497
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8E-4546కి అనుకూల మోడల్లు
TRACK-TYPE TRACTOR
D11N D11R D11T D11
RIPPER
11
BULLDOZER
11SU 11U
మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్లు
5P-8823: ప్లో బోల్ట్
డీలర్ను సంప్రదించండి
3K-9770: నట్
డీలర్ను సంప్రదించండి
4K-0684: వాషర్
డీలర్ను సంప్రదించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.