Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
DE1400DE500G3520G3516G3512G350835083412CD15003304BG3306XQ1140D500GC35163512D300GC3512B GENSC18 GEN SED1250D550GC3516C GENG3516BG3516CD1000G3516ED600 GCG3516H3508C3508BC9D450GCDE1250S3516B GENXQP300C18 I63306BD250GCG3512EG3512HG3406DE630C18 GENSETG34123412C32 GEN SETCG137-12C18C15C32 GENSETC15 I6C18 MARINE GSCG137-083456DE1500C18 GEN SETDE1000SC9 GEN SETSR5C27C32D800C15 GEN SEG3412CDE1250G3520CG3520BG3520EG3520H3512C3512B3408C3406C3406EG3306B3516C3516B3516E
3406C3406E3406B3408B3408C36083606G3412C3516BG3520B3512B3456341232083412C3616DE800S34063408DE11003304B3306BPOWER SYSG3520G3516CG3516BG3508C15 GEN SEG3516G35123508B33063304C-12350835123516
Ripper
11107698
Rotary/Track Drills
MD5075MD6290MD5075C
Off-Highway Truck
D10R
Truck
773G LRC793F XQ775G775F793F OEM775E775D777C777B777D775G OEM785789793797793D793B793C793F773E773D773G797F773F797B773B772770777775G LRC793F CMD789C789D789B769D769C69D785G773G OEM785C785D785B795F AC793F AC
మరిన్ని చూడండి
Generator
SR4BSR4BHVSR500SR4SR5LC51XX
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
8T-6761 కోసం పార్ట్ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8T-6761 కోసం పార్ట్ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-6761 కి సంబంధించిన వివరణ
Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
330 L 345B II 349D L 215B 324D 324E 375-A L 336D2 L 374F L 385C FS 324E LN 345B 345C 345D 548 349F L 385C L 219D 325D L 558 374D L 330C FM 349D 336E L 349E 325D 336E H 345B L 330-A L 329D LN 231D M325D MH 324E L 385B 385C 345D L 235B 235C 235D 365C L 345B II MH 336D2 L XE 365C 365B 325D FM LL 390D 336E LNH 350-A 336D LN 349E L VG 325D FM 330C L 336D2 568 FM 324D FM 329E L 329D 329E 330-A 330C LN 325D MH 365B II 324D LN 330C MH 345C MH 336D 336E 326D L 349E L 225B 225D 330B LN 330D FM 330-A L 352F-VG M325C 365C L MH 326F L 336D L 350-A L 229D 324D L 324D FM LL 336F L 345C L 336D2 GC 329E LN 245D 330B 330C 330D 245B 390F L 365B L M325D L MH 336E LN 336E LH 336D2 LXE 340D2 L 390D L 330B L 330D L 229 330D MH 329D L 235 330D LN 568 FM LL 345D L VG 340D L 336D2 XE 385C L MH 375-A
130G 140M 2 140H ES 12H NA 140H NA 24H 160H 160G 160M 16H NA 12H ES 14H NA 120G 24 14 163H 140M 140H 140G 143H 163H NA 160M 2 160H ES 160 16H 16G 14L 150 14H 14G 12H 12G 160H NA
ROTARY CUTTER
RC7 RC20
HYDRAULIC SHOVEL
6015 6030 6030 T4 6030 T2 6015B 6060
TRACK-TYPE TRACTOR
D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D6R II D4H D4E D5B D5E D6D D6R D6T D6E D6G D6H D4E SR D7R XR D6GC D6R XL D8GC D7R D7G D7H D8T D8R D8L D8N D9T D9R D9L D9N D6G2 XL D6R LGP D6D SR D6R III D6H II D9 GC D4H III D7R SERIES D9 D8 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D7G2 D10T2 D6R STD D8R II D4H XL D7R II
330D L 329D L 365C L 390F 349D L 385C L 329E 336D L 349E L HVG 349E 325D 345D 345C 336E HVG 324D LN 345C L 385C 340D2 L 325D L TH43-C18 336D 336E 330D 330C
POWER PACKAGE
G3406
GENERATOR SET
DE1400 DE500 G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 3304B G3306 XQ1140 D500GC 3516 3512 D300GC 3512B GENS C18 GEN SE D1250 D550GC 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H 3508C 3508B C9 D450GC DE1250S 3516B GEN XQP300 C18 I6 3306B D250GC G3512E G3512H G3406 DE630 C18 GENSET G3412 3412 C32 GEN SET CG137-12 C18 C15 C32 GENSET C15 I6 C18 MARINE GS CG137-08 3456 DE1500 C18 GEN SET DE1000S C9 GEN SET SR5 C27 C32 D800 C15 GEN SE G3412C DE1250 G3520C G3520B G3520E G3520H 3512C 3512B 3408C 3406C 3406E G3306B 3516C 3516B 3516E
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.