10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
WHEELER MACHINERY CO.

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

WHEELER MACHINERY CO.

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్బ్రేక్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుపార్కింగ్ బ్రేక్ డిస్క్‌లు123-4398: డిస్క్
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్బ్రేక్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుపార్కింగ్ బ్రేక్ డిస్క్‌లు
123-4398: డిస్క్
123-4398: డిస్క్

Cat® Brake Disc for the D350E/D400E Articulated Dump Truck

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
123-4398: డిస్క్
123-4398: డిస్క్
123-4398: డిస్క్
123-4398: డిస్క్
123-4398: డిస్క్

Cat® Brake Disc for the D350E/D400E Articulated Dump Truck

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Cat brake discs, such as 123-4398, are designed to work with brake pads in braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary. Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Description:
• Steel brake disc
• Outside Diameter: 419 mm (16.496 in)
• Inside Diameter: 180 mm (7.086 in)
• Thickness: 12 mm (0.472 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

Description:
Cat brake discs, such as 123-4398, are designed to work with brake pads in braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary. Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Description:
• Steel brake disc
• Outside Diameter: 419 mm (16.496 in)
• Inside Diameter: 180 mm (7.086 in)
• Thickness: 12 mm (0.472 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 419
Inside Diameter (mm): 180
Diameter (mm): 210 (Bolt Circle)
Width (mm): 12
Outside Diameter (in): 16.5
Inside Diameter (in): 7.09
Diameter (in): 8.27 (Bolt Circle)
Width (in): 0.47
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 419
Inside Diameter (mm): 180
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Articulated Truck
D400ED350E
మరిన్ని చూడండి
Articulated Truck
D400ED350E
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
123-4398 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి