Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిబ్యాటరీ సర్వీస్ ఎక్విప్‌మెంట్4C-4933: బూస్టర్ కేబుల్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిబ్యాటరీ సర్వీస్ ఎక్విప్‌మెంట్4C-4933: బూస్టర్ కేబుల్
4C-4933: బూస్టర్ కేబుల్

Cat® Booster Cables enable quick and efficient electrical connection between power sources to transfer current safely during low battery conditions

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4C-4933: బూస్టర్ కేబుల్
4C-4933: బూస్టర్ కేబుల్

Cat® Booster Cables enable quick and efficient electrical connection between power sources to transfer current safely during low battery conditions

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 4C-4933 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
జాకెట్ (°C): T-94: 4°కి అనువైనది
సైడ్ టెర్మినల్ ఎడాప్టర్లు: అవును
పొడవు (మీ): 3.7
జాకెట్ (°F): T-94: 40°కి అనువైనది
గేజ్ (AWG): 5
సుమారు వ్యక్తిగత బరువు (కేజీలు): 3.6
బిగింపు రేటింగ్ (A): 500.0
సుమారు వ్యక్తిగత బరువు (lb): 8.0
పొడవు (అడుగులు): 12.0
గేజ్ (వృత్తాకార మిల్): 32,900.0
Material: Alloy Copper
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది