Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుఇంజిన్ & బ్రేక్ హోస్‌లు4P-0902: హోస్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుఇంజిన్ & బ్రేక్ హోస్‌లు4P-0902: హోస్ అసెంబ్లీ
4P-0902: హోస్ అసెంబ్లీ

తక్కువ ప్రెజర్ ఇంజిన్, ఎయిర్ బ్రేక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4P-0902: హోస్ అసెంబ్లీ
4P-0902: హోస్ అసెంబ్లీ

తక్కువ ప్రెజర్ ఇంజిన్, ఎయిర్ బ్రేక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4P-0902 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4P-0902 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 970.0
బరువు (కిలోలు): 0.318
Material: Low Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4P-0902కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

583R 587R 578

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

349D L 349D2

బుల్డోజర్

8U 8SU 8A

ట్రక్ ఇంజిన్

C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 C16 C15 C18

జనరేటర్ సెట్

C15 3512

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

CX31

వించ్

57H

రోటరీ/ట్రాక్ డ్రిల్స్

MD6290

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C-15 C-16 C18 3406B 3406C C15

జనరేటర్

SR4 SR4B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

740 735 OEM 735

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C15 C18 C-15

ఎజెక్టర్ ట్రక్

740

రిప్పర్

8

ఎక్స్‌కవేటర్

345D L 349D L 349D2 L 349D2 345C MH 349D 345D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది