Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుహెవీ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుగ్రాబ్, లిఫ్ట్, పుష్ నిర్మాణాలు521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుహెవీ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుగ్రాబ్, లిఫ్ట్, పుష్ నిర్మాణాలు521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్
521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్

బకెట్ లింకేజ్ కోసం Cat® బేరింగ్ లింక్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్
521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్
521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్
521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్
521-2398: డబుల్ జాయింట్ బేరింగ్ లింక్

బకెట్ లింకేజ్ కోసం Cat® బేరింగ్ లింక్

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
521-2398 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 521-2398 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
The Bearing Link, also known as connecting link assembly, is a component used in heavy machinery for joining two pieces of equipment together. It consists of a sturdy steel link with a bearing on one end and a connection point on the other. The bearing allows for smooth, low-friction movement of the link, while the connection point provides a secure attachment for the lifting mechanism. The connecting pins secure the link to the bearing.

Attributes:
• Offer excellent durability and resistance to wear and tear.
• Withstand significant weight and pressure without bending or breaking.

Applications:
The Bearing Link is attached to the stick and creates a strong and reliable connection between two pieces of equipment, allowing for smooth and efficient operation. it is used in Cat 311D Lrr, 312F Gc, 314D Cr, 320, 323, 326, 312 Gc Excavator, and M314, M315, and M314-07 Wheeled Excavator.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 521-2398 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.12
మొత్తం ఎత్తు (mm): 130.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 25.12
మొత్తం పొడవు (mm): 638.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.66
మొత్తం వెడల్పు (mm): 220.0
బరువు (కిలోలు): 37.4
బరువు (lb): 82.45
Material: Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 521-2398కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

OTHER

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M314-07 M313-07 M314 M315 M315GC

ఎక్స్‌కవేటర్

320 313 GX 312 GX 315 326 313 333 323 315 GC 312 GC 313 GC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది