Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ HVAC సిస్టమ్లుక్యాబ్ ఎవాపరేటర్లు531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ HVAC సిస్టమ్లుక్యాబ్ ఎవాపరేటర్లు531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్
531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్

Cat® 10 Fins Evaporator Coil used in Cabin Air Conditioner

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్
531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్
531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్
531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్
531-6348: ఎవాపరేటర్ కాయిల్

Cat® 10 Fins Evaporator Coil used in Cabin Air Conditioner

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
531-6348 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 531-6348 కి సంబంధించిన వివరణ

The Evaporator Coil is used for absorbing heat from the surrounding air or liquid, allowing the refrigerant inside to evaporate and undergo a phase change from a liquid to a gas. The coil is made of aluminum tubing with numerous small fins attached to increase its surface area. As the warm air or liquid passes over the coil, the refrigerant within the tubing absorbs the heat, cooling the air or liquid in the process. This cooled air or liquid is then circulated back into the cabin being cooled.

Attributes:
• Provides an airflow of 9.91m³/min
• Designed to withstand a hydrostatic pressure of 5200kPa and remains intact at 2200kPa Air Pressure under warm water

Applications:
The Evaporator Coil ensures efficient operation of the Air Conditioner to provide a comfortable condition inside the cabin.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 531-6348 కోసం లక్షణాలు
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 531-6348కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

740 GC 730 745 730 EJECTOR 725 735

ఎజెక్టర్ ట్రక్

740

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది