Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ
598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ

Cat® లాచ్ అసెంబ్లీ (క్యాబ్ డోర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ
598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ
598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ
598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ
598-5249: లాచ్ అసెంబ్లీ

Cat® లాచ్ అసెంబ్లీ (క్యాబ్ డోర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
598-5249 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 598-5249 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat® latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 598-5249 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 111.8
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 4.4
మొత్తం వెడల్పు (mm): 20.4
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.8
మొత్తం ఎత్తు (mm): 98.7
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.9
మెటీరియల్: స్టీల్
బరువు (కిలోలు): 0.5
బరువు (lb): 1.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 598-5249కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

930 938 926

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది