Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుట్యాంక్‌లు & భాగాలుగేజ్‌లుసైట్ గేజ్‌లు603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుట్యాంక్‌లు & భాగాలుగేజ్‌లుసైట్ గేజ్‌లు603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ
603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ

Cat® 50mm Diameter Brake Oil Expansion Level Gauge

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ
603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ
603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ
603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ
603-0636: గేజ్ అసెంబ్లీ

Cat® 50mm Diameter Brake Oil Expansion Level Gauge

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
603-0636 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 603-0636 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
The brake oil expansion level gauge is a component that measures the level of brake fluid in the brake fluid reservoir. It is designed to be a simple and reliable way to monitor the level of brake fluid. It consists of a float that sits on top of the brake fluid and a gauge that displays the level of the fluid.

Attributes:
• Designed to Provide accurate readings of the brake fluid level in the reservoir.
• Withstand the harsh conditions of an automobile's braking system
• Compatible with the type of brake fluid used in the automobile's braking system
• Easy to install in the brake reservoir.

Applications:
The brake oil expansion level gauge is used to prevent damage to the brake system by alerting drivers and mechanics to low brake fluid levels. It is extensively used in Cat 621, 621H, 621K, 623, 623H, 623K, 627, 627H, 627K, 637, and 637K Wheel Tractor Scrapers, 7495 Surface Extraction, 906, 906H, 906K, 906M, 907, 907H, 907K, 907M, 908, 908H, 908K, 908M, 910, 910K, 910M, 914, 914K, 914M, 918M, 920 and 920K Wheel Loader, 908H and 908M TH0520 Material Handler.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 603-0636 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Height (mm): 22.5
Material: Stainless Steel, Plastic,Polyamide Plastic
Outer Diameter (mm): 50.0
Overall Height (in): 7.3
Overall Length (in): 21.2
Overall Width (in): 14.29
Weight (lb): 68.85
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 603-0636కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

908 907 906

వీల్ ట్రాక్టర్

623H 637K 621H 627H 621K OEM

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

627 637 627K LRC 623 621 627K 623K LRC 623K 637K 621K

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

914 910 920

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది